メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 16 MHz 32ビットArm® Cortex® M0+(SWDインターフェース付き)
  • Bluetooth Core 5.3に対して認定済み
  • AEC-Q100、車載用グレード2の認定を取得
  • メモリ:
    • 64KB RAM
    • 160KB ROM
    • 12KB OTP
  • 消費電流:
    • レシーバ:3.5mA
    • トランスミッタ:2.1mA
    • スリープ:1.7μA(全64KB RAM保持時)
  • 無線プログラマブルRF送信電力:-19~+4dBm
  • レシーバ感度:-94.5dBm
  • パッケージ:ウェッタブルフランクFCQFN 22ピン、3.5mm x 3.5mm x 0.55mm、0.5mmピッチ
  • 動作温度:-40 °C ~ 105 °C

説明

DA14533 は超低消費電力、且つAEC-Q100 Grade 2規格に適合したシステムオンチップ(SoC)で、2.4GHz トランシーバと、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えたArm® Cortex®-M0+ MCUを内蔵しています。 このSoCは、スタンドアロンのアプリケーションプロセッサとして、ホスト型システムのData Pumpとしても機能します。 超低消費電力は、内蔵の低IQ降圧DC/DCコンバータを使用して実現することができ、降圧モードではスリープ中もアクティブなままです。

無線トランシーバ、ベースバンドプロセッサ、および認定されたBluetooth® Low Energy(LE)スタックは、Bluetooth® Core 5.3に準拠しています。

パラメータ

属性値
Wireless StandardBLE 5.3 Core specification
Proprietary 2G4 protocolNo
CPUM0+
ROM (KB)160
Memory Size (OTP) (KB)12
RAM (KB)64
GPIOs (#)9
Vcc (V)1.8-3.6
Integrated DCDCIntegrated Buck DC-DC converter
Integrated Battery ChargerNo
External Rails and Load CapacityNone
Tx Current (mA)3.5
Rx current (mA)2.1
Output Power Range (dBm)-19 - 4
Sensitivity (dBm) (dBm)-94.5
Clock Rate (MHz)16
Flexible System ClockYes
Execute from FLASHNo
Hardware Crypto EngineYes
QSPI Interface (#)0
SPI (#)1
I2C (#)1
UART (#)2
ADC10-bit x 3-ch
USB Ports (#)0
LE Data Length ExtensionsSupported
2MbpsNot Supported
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
Extended AdvertisingNot Supported
Periodic AdvertisingNot Supported
AoANot Supported
AoDNot Supported
GATT CachingNot Supported
Bluetooth® MeshNot Supported
Temp. Range (°C)-40 to +105°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
WFFCQFN3.5 x 3.5 x 0.55220.5

製品比較

DA14533DA14535
Temp. Range (°C)-40 to +105°C-40 to +105°C
Pkg. TypeWFFCQFNFCGQFN
GPIOs (#)912

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Continuous glucose monitor (CGM) block diagram features modular design with detachable sensor mechanics and electronics, rechargeable battery, and precision technology.
持続血糖モニタ (CGM)
着脱式センサを備えた持続血糖モニタ、充電式バッテリ、最適な血糖管理のための精密技術。
Tire Pressure Monitoring System Block Diagram
タイヤ空気圧監視システム
PMICを内蔵した低電力Bluetooth LE TPMS設計により、コスト、サイズ、開発時間を短縮します。
Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。

その他アプリケーション

  • タイヤ空気圧監視システム(TPMS)
  • カーアクセス/キーレスエントリー/パッシブスタート(PEPS)
  • オンボードダイアグノスティックス(OBD)
  • バッテリー管理システム(BMS)

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
DA14533-00A02RN2ActiveN/A2040 Mar在庫ありWFFCQFN1ku | $1.77522#Tape & Reel-40 to +105°CTHAILANDSINGAPORE

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits