メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

DA14533 SmartBond TINY™ SoC用のDA14533-00RNDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。

このキットは、開発とテストのための包括的な機能セットをユーザーに提供します。 DA1453x SDKを使用したJTAGまたはUART経由でDA14533のソフトウェア開発とプログラミングをサポートします。 ユーザーは、RF特性評価とハードウェアプロトタイピングを実行したり、PMM2と2つの補助電圧/電流測定チャネルを使用して電力測定を実施できます。 このキットは、0.9Vから5Vの範囲で最大8つのデジタル入力の監視も可能で、機能を拡張するためのMikroBUS™モジュールへの接続をサポートします。

DA14533 は超低消費電力、且つAEC-Q100 Grade 2規格に適合したシステムオンチップ(SoC)で、2.4GHz トランシーバと、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えArm® Cortex®-M0+ MCUを内蔵しています。

特長

  • マザーボード、SoCドーターボード、USBケーブル、クイックスタートガイド
  • 簡単に着脱できるドーターボード
  • 電力測定モジュールを搭載
  • USBバスパワーから給電可能
  • DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
  • MikroBUS™およびPmod™ヘッダ
  • SEGGER J-Linkデバッガ

使用製品

サンプル&ご購入

DA14533 開発ボード Pro とドーターボード

DA14533-00RNDEVKT-P

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
1u | $103.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond TINY DA14533 Bluetooth Low Energy SoC開発キットProドーターボード

DA14533-00RNDB-P アクティブ

DA14533-00RNDB-Pは、DA14533-00RNDEVKT-P開発キットで使用するために設計されたドーターボードです。 このドーターボードは、DA14533-00RNDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、 DA14533 Bluetooth® 低エネルギー(LE)システムオンチップ(SoC)が実装されています。

アプリケーション・ブロック図

Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。