概要
DA14533-00RNDB-Pは、DA14533-00RNDEVKT-P開発キットで使用するために設計されたドーターボードです。 このドーターボードは、DA14533-00RNDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、 DA14533 Bluetooth® 低エネルギー(LE)システムオンチップ(SoC)が実装されています。
特長
- AEC-Q200認定32MHz水晶振動子
- AEC-Q100認定2Mビット フラッシュIC
- RFマッチングおよび組込みプリントアンテナ
- CR2032バッテリクリップ用PCBプレースホルダ
- RF同軸コネクタ用PCBプレースホルダ
- 32kHz水晶振動子用PCBプレースホルダ
サンプル&ご購入
DA14533-00RNDB-P
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
1u | $19.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
SmartBond TINY DA14533 Bluetooth Low Energy SoC開発キットPro
DA14533-00RNDEVKT-P アクティブ
DA14533 SmartBond TINY™ SoC用のDA14533-00RNDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。
このキットは、開発とテストのための包括的な機能セットをユーザーに提供します。 DA1453x SDKを使用したJTAGまたはUART経由でDA14533のソフトウェア開発とプログラミングをサポートします。 ユーザーは、RF特性評価とハードウェアプロトタイピングを実行したり、PMM2と2つの補助電圧/電流測定チャネルを使用して電力測定を実施できます。 このキットは... 続きを読む
アプリケーション・ブロック図
| EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。 |