メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

1552 件の検索結果です

製品番号タイトル分類会社名
QCIOT30-ISL76683EVZデジタル出力光センサPmod™ボードEvaluationRenesas
QCIOT31-ZMID4200POCZPWMデジタル出力位置センサPmodボードEvaluationRenesas
QCIOT4-DA16600POCZWi-FiおよびBluetooth LE クイックコネクト IoTボードDevelopmentRenesas
QCIOT56-ISL12022EVZ低電力リアルタイムクロックPmod評価ボードEvaluationRenesas
R-IN32M4-CL3-KickStart-KitIAR Systems社製 R-IN32M4-CL3 KickStart KitStarterIAR Systems
R0K524568S000BERenesas Starter Kit for H8S/2456RStarterRenesas
R0K572670C000BRSH7267 CPUボードEvaluationRenesas
R0K572690B000BRSH7269 VDC4 CPUボードEvaluationRenesas
R0K572690C000BRSH7269 CPUボードEvaluationRenesas
R0K5726B0C000BRSH726B CPUボードEvaluationRenesas
R9A02G020-EVKR9A02G020 ASSP EASYモータ制御キットEvaluationBFG Engineering
RA2E1-IO-LINK-PRESSURE-SENSORRA2E1 IO-Link 圧力センサソリューション デモキットDemonstrationRenesas
RAA2L6060KITLiDAR Starter Kit, Receiver and Control Solution for Waveform RecordingStarterRenesas
RAA2S425XKITRAA2S425XKIT評価キットEvaluationRenesas
RAA2S426XKIT車載用センサ信号コンディショナ(SENT出力付き)評価キットStarterRenesas
RAA2S4704KITインピーダンスセンシングIC評価キットEvaluationRenesas
RazorMotion自動運転機能の効率的なインテグレーションのための、ソフトウェアおよび開発支援環境を備えた試作ECU用HADプラットフォームDevelopmentRenesas
RC21008_31008-PROGVersaClock 7 プログラマブルクロック用プログラミングボードDevelopmentRenesas
RC21008-EVBVersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キットEvaluationRenesas
RC21012_31012-PROGVersaClock 7 プログラマブルクロック用プログラミングボードDevelopmentRenesas
RC21012-EVBVersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キットEvaluationRenesas
RC21211-21212-PROG12出力AutoClockプログラミングボードDevelopmentRenesas
RC21212-EVB12出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボードEvaluationRenesas
RC21213-21214-PROG8出力オートクロック・プログラミング・ボードDevelopmentRenesas
RC21214-EVB8出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボードEvaluationRenesas
RC31008-EVBVersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キットEvaluationRenesas
RC31012-EVBVersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キットEvaluationRenesas
RC32012A-EVKEvaluation Kit for RC32012AEvaluationRenesas
RC32308A-EVKFemtoClock™ 3 8出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キットEvaluationRenesas
RC32312A-EVKFemtoClock™ 3 12出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キットEvaluationRenesas
RC32504A-EVKFemtoClock 2評価キットEvaluationRenesas
RC32508A-EVKFemtoClock™ 2 Evaluation KitEvaluationRenesas
RC32514A-EVKFemtoClock™ 2 Evaluation KitEvaluationRenesas
RC32614A-EVKEvaluation Kit for RC32614A ClockMatrixEvaluationRenesas
RC38208A-EVKFemtoClock 3 ワイヤレス超低位相ノイズ・シンクロナイザーおよびジッター・アッテネータ評価キットEvaluationRenesas
RC38312A-EVKFemtoClock 3 ワイヤレス超低位相ノイズ・シンクロナイザーおよびジッター・アッテネータ評価キットEvaluationRenesas
RC38612-EVKEvaluation Kit for RC38612 and RC32012 ClockMatrixEvaluationRenesas
RCTIMING-DEMOルネサスタイミング製品デモキットDemonstrationRenesas
REIN_Inverter_V2Traction Motor Controller Board Reference Designリファレンス・デザインRenesas
RH4Z2501-KITEvaluation Kit for RH4Z2501EvaluationRenesas
RH4Z2501-PMODIO-Link Pmod Module for the RH4Z2501 Physical Layer TransceiverEvaluationRenesas
RHADC-FMCEV1Z耐放射線性高精度SAR ADC評価プラットフォームEvaluationRenesas
RL78/G13-Starter-KitRenesas Starter Kit for RL78/G13StarterRenesas
RL78/G14-Starter-KitRenesas Starter Kit for RL78/G14StarterRenesas
RL78/G1C-Starter-KitRenesas Starter Kit for RL78/G1CStarterRenesas
RL78/G1G-Starter-KitRenesas Starter Kit for RL78/G1GStarterRenesas
RL78/L12-Starter-KitRenesas Starter Kit for RL78/L12StarterRenesas
RL78/L13-Starter-kitRenesas Starter Kit for RL78/L13StarterRenesas
RL78/L1C-Starter-KitRenesas Starter Kit for RL78/L1CStarterRenesas
RM-110-RFB-2内藤電誠 RL78/G1D無線評価モジュールEvaluation株式会社内藤電誠町田製作所