メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

これは、RC32308A FemtoClock™ 3ジッタ減衰器およびクロックジェネレータの評価キットです。 RC32308Aは、デジタルPLL(DPLL)またはデジタル制御発振器(DCO)として構成可能な独立したタイミングチャネルを1つを備えており、それぞれ外部基準入力にロックするか、フリーラン水晶振動子または発振器にロックする、最大4つの独立した周波数領域を持ちます。 DPLLチャンネルは同期イーサネットクロックの要件を満たし、ジッタ減衰や周波数変換に使用できます。 DCOは希望の周波数を合成するようにプログラムでき、外部ソフトウェアによって1.11e-13の分解能で制御できます。 DPLLは4kHz~1GHzのほぼすべての周波数にロックでき、DPLLとDCOは4kHz~1GHzのほぼすべての周波数を生成できます。ジッタ減衰器モードでは12kHz~20MHzのジッタは65fs RMS以下、クロックジェネレータモードでは12kHz~20MHzのジッタは55fs RMS以下です。

特長

  • 3つの差動クロック入力
  • 8つの差動クロック出力
  • オンボードEEPROMはスタートアップ設定データを保存
  • XIN端子は、実験室の信号発生器またはOCXO/TCXO/XOコンポーネントとボードを使用することができます。
  • 実験室用電源コネクタ
  • USB-C電源
  • 設定およびレジスタ読み出し用シリアルポート

使用製品

サンプル&ご購入

RC32308A Evaluation Board

RC32308A-EVK

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。