概要
RC21213-21214-PROG AutoClockプログラミングボードは、 RC21213 および RC21214 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™) GUIソフトウェアを使用して、ソケット内のブランクデバイスと通信し、設定とプログラミングを行うことができます。
特長
- プログラマボードはUSBポートを使用して給電されます
- プログラマボードはRICBox™ GUIを使用 - ブランクデバイスのプログラミング用
- プログラムAutoClock - ソケット内のRC21213/RC21214ブランクデバイス
サンプル&ご購入
8-Output AutoClock Programming Board
| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8542.39.0090 |
拡張ハードウェア
12出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード
RC21212-EVB評価ボードは、商用車載アプリケーションおよびPCIe Gen 1~6準拠向けに、シンセサイザモードによるクロック生成機能を備えたRC21212を評価するために設計されています。
本EVBを、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行するPCにUSB接続することで、RC21212をさまざまな周波数に設定でき、業界最高クラスの性能を実現します。 評価ボードは-40°C~105°Cの温度範囲で動作可能で、VDDは3.3V、2.5V、1.8Vに対応しています。
RC21212は合計12ペアの差動出力を備え... 続きを読む
8出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード
RC21214-EVB評価ボードは、商用車載アプリケーションおよびPCIe Gen 1~6準拠向けに、シンセサイザモードによるクロック生成機能を備えたRC21214を評価するために設計されています。
本EVBを、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行するPCにUSB接続することで、RC21214をさまざまな周波数に設定でき、業界最高クラスの性能を実現します。 評価ボードは-40°C~105°Cの温度範囲で動作可能で、VDDは3.3V、2.5V、1.8Vに対応しています。
RC21214は合計8ペアの差動出力を備え... 続きを読む
12出力AutoClockプログラミングボード
RC21211-21212 AutoClockプログラミングボードは、 RC21211 および RC21212 プログラマブルクロックジェネレータのブランクデバイスへのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインタフェースを備えており、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)GUIソフトウェアを使用して、ソケットに装着したブランクデバイスと通信し、設定およびプログラミングを行うことができます。