メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

R0K572670C000BRはSH7267(SH2A-FPUコア、144MHz動作、176ピン)を搭載したCPUボードです。

仕様

項目仕様
CPU
  • SH7267          
    • 入力(XIN)クロック:12MHz
    • バスクロック:最大72MHz
    • CPUクロック:最大144MHz
  • 内蔵メモリ
    • 高速内蔵RAM:64Kバイト
    • 大容量内蔵RAM:1.5Mバイト
外付けメモリ
  • SDRAM:16Mバイト
  • NORフラッシュメモリ:4Mバイト
  • NANDフラッシュメモリ:256Mバイト
  • シリアルフラッシュメモリ:2Mバイト
  • EEPROM:16Kバイト
各種コネクタ
  • USBコネクタ(シリーズAレセプタクル):1個
  • RS-232Cコネクタ(D-sub 9ピン) :1個
  • H-UDIポートコネクタ(36ピン/14ピン):各1個
  • 拡張コネクタ用スルーホール:9個
LED
  • 電源用LED(1個)
  • ユーザ用LED(2個)
スイッチ
  • リセットスイッチ、NMIスイッチ、IRQ1スイッチ、TESTスイッチ
  • システム設定用ディップスイッチ(6極×1)
  • ユーザ用ディップスイッチ(6極×1)
外形寸法
  • 148mm×105mm
  • 実装形態:プリント基板(6層)両面実装
  • 基板構成:1枚
付属品
  • CD-ROM(ユーザーズマニュアル、インストレーションマニュアル、サンプルプログラム)
  • リリースノート
  • 電源用ケーブル

※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)

  • 5V電源(1.5A以上)
  • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
  • E10A-USBエミュレータ

注意事項

  • この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
    • 5V電源(1.5A以上)
    • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
    • E10A-USBエミュレータ
       

特長

  • ブートメモリとしてNORフラッシュメモリ、NANDフラッシュメモリ、シリアルフラッシュメモリのいずれかを選択することが可能です。
  • SH7267のUSB機能評価用として、シリーズAレセプタクルを標準搭載していますのでUSBホストアプリケーションの先行開発および評価が可能です。(注1)
  • SH7267のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子すべてを拡張コネクタ(スルーホール)に接続しているため、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価が可能です。また拡張コネクタに接続することが可能なオーディオ用オプションボード(M3A-HS64G01)と、グラフィック表示用オプションボード(M3A-HS64G02)をご用意しています。(注2)
  • SH7267用のアプリケーションノートに付属しているサンプルソフトをそのまま動作させることができます。SH7266, SH7267 グループのアプリケーションノートはこちらに掲載しています。また、SH7267と同シリーズであるSH7264用のアプリケーションノートに付属しているサンプルソフトも流用できます。
  • ルネサス製E10A-USBエミュレータ(注3)と接続できるH-UDI用コネクタ(36ピン/14ピン)を基板に実装しています。
    (注1)USBファンクションとして使用する場合は、市販のAレセプタクル-Bレセプタクル変換コネクタを準備していただくか、標準実装のAレセプタクルを取り外してmini-Bコネクタを実装してください。
    (注2)R0K572670C000BRとの組み合わせでは一部使用できない機能があります。
    (注3)別売りです。 
     

使用製品

サンプル&ご購入

R0K572670C000BR

R0K572670C000BR

廃止品
Pb (Lead) Free:No
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。