概要
RH4Z2501評価キットは、RH4Z250x IO-Linkトランシーバの詳細な評価、設定、検証をサポートします。 本キットには、RH4Z2501評価ボードとSSC通信ボードが含まれています。SSC通信ボードは、評価GUIを実行するホストPCとのUSBインターフェースを提供します。 標準的なIO-LinkツールおよびIODDファイルを使用して、デバイス設定、プロセスデータ交換、パラメータ設定、およびCOMモード選択を評価できます。
キット同梱品
- RH4Z2501評価ボード(RH4Z2501-EVB)
- SSC通信ボード(SSC-CB)
- USBケーブル
特長
- RH4Z2501およびRH4Z2502の機能評価をサポート(スタックライセンスなし)
- SSC通信ボードを介したUSB直接接続
- オンボードSSCプラットフォームによるセンサデータシミュレーション
- IO-Link通信チェーン全体の評価をサポート
- COM1/2/3モードをサポート
サンプル&ご購入
RTKH4Z2501S00000BE
アクティブ1u | $171.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
SSC Communication Board
SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.