メインコンテンツに移動

概要

説明

RazorMotionは、ルネサス とTTTech Computertechnik AG(以下、TTTech)が共同開発しました。

ハードウェアは、HADソリューションキットと同様に、2つのR-Car H3 SoC(システムオンチップ)およびRH850/P1H-Cマイコンで構成されており、ASIL-D機能安全(注1)に対応するECU開発をターゲットに開発しました。

自動運転車の実現に向けては、センシング処理や経路計算など、多くのソフトウェアを並行で開発する必要があります。このRazorMotionは、TTTechのソフトウェアプラットフォームMotionWiseを搭載しているため、効率よくソフトウェアをシステム統合することができます。そのため、Tier1、OEMは、RazorMotionを使用してすぐに試作ECU上でソフトウェアを容易に検証・インテグレートでき、開発期間を短縮し自動車の量産開始までの時間を短縮します。

(注1)ASIL (Automotive Safety Integrity Level)は機能安全規格ISO26262で定義される自動車用安全水準であり、QM (Quality Management)、A、B、C、Dで水準が示されます。ASIL Dが最も高い安全度水準です。ルネサスRH850/P1HCマイコンおよびMotionWiseソフトウェアプラットフォームはすべてASIL-D機能安全規格に準拠します。ルネサスR-Car H3 SoCはASIL-B安全レベルに準拠します。

(注2)IPコードは国際基準IEC60529で定義されています。IP 51は防塵・防滴に該当します。

アプリケーション

設計・開発

関連ボード&キット

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.