メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

QCIOT56-ISL12022EVZボードは、温度センサと水晶を内蔵した低電力リアルタイムクロック(RTC)です。 発振器補償、クロック/カレンダ機能、パワーフェイルおよびローバッテリモニタ、ブラウンアウトインジケータ、インテリジェントバッテリバックアップスイッチング、バッテリ再シール™機能、および128バイトのバッテリバックアップSRAMを提供します。 このボードは、1回限り、定期的、またはポーリングされたアラームをサポートし、バックアップバッテリ消費は1.6μA未満です。 タイムトラッキングは別々のレジスタで行われ、自動サマータイム調整はユーザが構成できます。

QCIOT56-ISL12022EVZは、ボードの両側にPmod™コネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタに複数のセンサを備えたデイジーチェーンソリューションで追加のタイプ6/6Aボードを接続できます。

特長

  • オンチップ発振器温度補償
  • パッケージに32.768kHzの水晶振動子を内蔵
  • 10ビットデジタル温度センサ出力
  • 15の選択可能な周波数出力
  • アラームまたは15の選択可能な周波数出力の割り込み
  • バッテリまたはスーパーキャパシタへの自動バックアップ
  • 標準化されたタイプ 6A Pmod コネクタは I2C 拡張インタフェースに対応
  • デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
  • e2studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成を行い、開発時間を短縮

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。