メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RC21212-EVB評価ボードは、商用車載アプリケーションおよびPCIe Gen 1~6準拠向けに、シンセサイザモードによるクロック生成機能を備えたRC21212を評価するために設計されています。

本EVBを、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行するPCにUSB接続することで、RC21212をさまざまな周波数に設定でき、業界最高クラスの性能を実現します。 評価ボードは-40°C~105°Cの温度範囲で動作可能で、VDDは3.3V、2.5V、1.8Vに対応しています。

RC21212は合計12ペアの差動出力を備え、多様な機能を提供します。 各出力ペアは、LVCMOS、LVDS、LP-HCSL出力としてプログラム可能です。 さらに、出力イネーブル、コンフィグレーション選択、およびステータス出力に対応する7本の汎用入出力(GPIO)と2本の汎用入力(GPI)を搭載しています。 電圧レベルはジャンパで設定可能です。 RC21212はISO 9001準拠、AEC-Q100認定済みであり、PPAP(生産部品承認プロセス)にも対応しています。

特長

  • SMA経由のクリスタルまたはクリスタルオーバードライブ入力(REFIN)
  • クリスタルオーバードライブ時に使用可能なセンスラインを搭載
  • Hi-Zプローブ用の出力テストポイントを搭載
  • USB給電により3.3V/2.5V/1.8Vをジャンパで選択可能
  • オンボードI2CおよびSPI通信
  • GPI/GPIO LEDインジケータおよびDIPスイッチ

使用製品

サンプル&ご購入

RC21212-EVB評価ボード

RC21212-EVB

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

8出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード

RC21214-EVB アクティブ

RC21214-EVB評価ボードは、商用車載アプリケーションおよびPCIe Gen 1~6準拠向けに、シンセサイザモードによるクロック生成機能を備えたRC21214を評価するために設計されています。

本EVBを、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行するPCにUSB接続することで、RC21214をさまざまな周波数に設定でき、業界最高クラスの性能を実現します。 評価ボードは-40°C~105°Cの温度範囲で動作可能で、VDDは3.3V、2.5V、1.8Vに対応しています。

RC21214は合計8ペアの差動出力を備え... 続きを読む

推奨ドキュメント:

12出力AutoClockプログラミングボード

RC21211-21212-PROG アクティブ

RC21211-21212 AutoClockプログラミングボードは、 RC21211 および RC21212 プログラマブルクロックジェネレータのブランクデバイスへのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインタフェースを備えており、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)GUIソフトウェアを使用して、ソケットに装着したブランクデバイスと通信し、設定およびプログラミングを行うことができます。

8出力オートクロック・プログラミング・ボード

RC21213-21214-PROG アクティブ

RC21213-21214-PROG AutoClockプログラミングボードは、 RC21213 および RC21214 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™) GUIソフトウェアを使用して、ソケット内のブランクデバイスと通信し、設定とプログラミングを行うことができます。

アプリケーション

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。