概要
Renesas Starter Kit for RL78/G1Gは、RL78/G1Gマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/G1Gの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
製品構成
- CPUボード
- Pmod ™互換カラーLCDボード(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- DVD-ROM
- - ドキュメント :
- ユーザーズマニュアル類
- - 統合開発環境 :
- CubeSuite+ 無償評価版
- C/C++コンパイラパッケージ
- E1エミュレータデバッガ
- - フラッシュメモリプログラマ:
- Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
- CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64 KBと内部RAMに制限されます。 - E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
- Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
- DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。
サンプル&ご購入
Renesas Starter Kit for RL78/G1G (Kit with CubeSuite+)
R0K5011EFS900BE アクティブ
| Description: | Renesas Starter Kit for RL78/G1G (Kit with CubeSuite+) |
| Debugger supplied: | None |
1u | $258.82参考価格