メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

本製品は,ポイント・オブ・ユースのジッタ減衰器およびクロックジェネレータであるRC32504AおよびRC22504A用の評価キットです。 本ボードにはRC32504Aデバイスが搭載されています。RC22504Aは機能的にはRC32504Aのサブセットですので、本ボードを使ってどちらか、あるいは両方のデバイスを評価することができます。製品の詳細については、各デバイスのページを参照してください。

特長

  • 100fs RMS以下のジッタ (10kHz~20MHz)
  • ITU-T G.8262(同期イーサネット/OTN、EEC/OEC)およびITU-T G.8262.1(拡張同期イーサネット/OTN、eEEC/eOEC)に準拠。
  • PLLコアはフラクショナルフィードバックのアナログPLL(APLL)で構成され、オプションでデジタルPLL(DPLL)により制御が可能
    • 25MHz〜80MHzの水晶振動子またはXOから動作可能
    • APLL周波数は入力/水晶周波数に依存しない
    • 周波数シンセサイザ、ジッタ減衰器、同期イーサネット装置スレーブ・クロック、デジタル制御発振器(DCO)として動作可能
    • DPLLループ・フィルタを0.1Hzから12kHzまでプログラマブルに設定可能
    • DCOは1ppb以下の粒度で調整可能
  • プログラマブル入力バッファは、HCSL、LVDS、または2つのLVCMOSをサポートし、外部終端は必要なし
    • 入力周波数 1MHz~800MHz (LVCMOSは250MHz)
    • リファレンス・モニタによる入力クロックの状態判定機能
  • プログラマブル・ステータス出力
  • 差動4出力/シングルエンド (LVCMOS) 8出力
    • 10MHz~1GHz(LVCMOSは180MHz)の任意の周波数で出力可能
    • プログラマブル出力バッファは、HCSL(DC結合)、LVDS/LVPECL/CML(AC結合)または2つのLVCMOSをサポートしています。
    • 差動出力振幅を選択可能 400mV~800mV
    • 出力クロックの位相は100psステップで個別に調整可能
    • 極性設定可能な出力イネーブル入力
  • I2Cは最大1MHzまで、SPIは最大20MHzまでのシリアルプロセッサポートをサポート
  • 最大4種類の顧客定義可能なOTP(One-Time Programmable)メモリを内蔵し、リセット後に自動的にコンフィギュレーション可能

使用製品

サンプル&ご購入

RC32504A_RC22504A - Evaluation Board

RC32504A-EVKGNA#0

アクティブ

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。