メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

本RC38208A評価キットは、RC38208 FemtoClock™ 3超低位相ノイズジッタアッテネータおよびクロックジェネレータの評価にご利用頂けます。 RC38208とRC38108は、超低位相ノイズジッタ減衰器、多周波クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)です。 この柔軟な低電力デバイスは、4Gおよび5G RFトランシーバ用の超低帯域内位相ノイズおよびスプリアス信号のクロックを出力し、112Gbpsおよび224GbpsのSerDes用のジッタは18fs RMS未満です。

特長

  • 2つの差動クロック入力
  • 8つの差動クロック出力
  • オンボードEEPROMにスタートアップ設定データを保存
  • 実験室の信号発生器またはOCXO/TCXO/XOコンポーネントとボードが利用できるXIN端子
  • 実験室用電源コネクタ
  • 設定およびレジスタ読み出し用シリアルポート

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

FemtoClock 3 ワイヤレス超低位相ノイズ・シンクロナイザーおよびジッター・アッテネータ評価キット

RC38312A-EVK アクティブ

本RC38312A評価キットは、RC38312 FemtoClock™ 3超低位相ノイズ無線シンクロナイザ、多周波クロックシンセサイザの評価にご利用頂けます。 RC38312/RC38112は、超低位相ノイズ無線シンクロナイザ、マルチ周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)です。 この柔軟な低電力デバイスは、4Gおよび5G RFトランシーバ用の超低帯域内位相ノイズおよびスプリアス信号のクロックを出力し、112Gbpsおよび224GbpsのSerDes用のジッタは18fs RMS未満です。

推奨ドキュメント:

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。