概要
Renesas Starter Kit for RL78/G14は、RL78/G14マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/G14の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)
レイアウトと仕様
LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/G14に同梱されています。 ボード寸法は、120 mm x 100 mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| マイコン | R5F104PJAFB |
| 入力クロック | メイン:20 MHz |
| サブ:32.768 kHz | |
| ポテンショメータ | 単回転タイプ, 10 kΩ |
| LED | 電源用:(緑) x 1 |
| ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2 | |
| スイッチ | リセットスイッチ x 1 |
| ユーザスイッチ x 3 | |
| DC電源コネクタ | 5 V 入力 |
| E1 コネクタ | 14 ピン ボックスヘッダ |
| RS232 コネクタ | 9 ピン D-sub |
| LCDディスプレイコネクタ | 14 ピン ソケット |
| LINコネクタ | 2.54 mmピッチ, 3 ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1) |
| マイコンピンヘッダ | 2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1, J2, J3, J4) |
| 拡張基板インタフェース | 2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6) |
※拡張基板インタフェース、LINコネクタ、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。
※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ
製品構成
- CPUボード
- LCDディスプレイモジュール(着脱可)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
- 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
- クイックスタートガイド
- CD-ROM
- - ドキュメント :
- ユーザーズマニュアル類
- - 統合開発環境 :
- CubeSuite+ 無償評価版
- C/C++コンパイラパッケージ
- E1エミュレータデバッガ
- - フラッシュメモリプログラマ:
- Renesas Flash Programmer 無償評価版
- CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64 KBと内部RAMに制限されます。 - E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
- Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
- CD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。
サンプル&ご購入
Renesas Starter Kit for RL78/G14 (Kit with CubeSuite+)
| Description: | Renesas Starter Kit for RL78/G14 (Kit with CubeSuite+) |
| Debugger supplied: | None |