概要
The RH4Z2501-PMOD Board is a Pmod™ module for the RH4Z2501 Renesas silicon evaluation. The purpose of the module is to be used with a standard MCU evaluation board with a compatible Pmod interface to implement an IO-Link device.
特長
- Voltage range from 9V to 36V
- Overvoltage peak robustness of ±60V
- Configurable driver output current 50mA DC to 600mA DC
- RDSON of less than 2.5Ω
- Adjustable driver slew rate
- Integrated wake-up detection
- MCU assisted wake-up generation (typically 600mA)
- OWI digital communication and calibration interface
- Integrated linear voltage regulators: 3.3V and 5V
- Integrated protection
- Reverse polarity protection for L+, CQ, GND/L-
- Onchip diagnostics
必要なハードウェア
RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2E1ボードには... 続きを読む
サンプル&ご購入
RH4Z2501_PMOD_BD
アクティブ拡張ハードウェア
IO-Link対応デュアルチャネル抵抗型センサシグナルコンディショナIC評価キット
ZSSC3286評価キットは、 ZSSC3286 センサシグナルコンディショナ(SSC)ICの設定、補正、および評価に必要なハードウェアを提供します。 付属のRH4Z2501-PMODボード(Pmod™インタフェースを備えたIO-Link物理層トランシーバボード)と2チャネルIO-Linkマスタを使用して、ZSSC3286評価ボードにソケットされたZSSC3286 ICとIO-Linkを介して接続し、ユーザのPCは、USB経由でZSSC3286 ICと通信できます。 さらに、ZSSC3286評価キットには、I²Cを介した設定用のSSC通信ボードが含まれています... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
See how the ZSSC3286 sensor signal conditioner combines a dual path analog front-end with an integrated IO-Link stack supporting the Smart Sensor Profile in COM3 mode. The demonstration highlights the full-chain evaluation kit featuring the ZSSC3286 evaluation board and RH4Z2501-PMOD, enabling sensor signal conditioning evaluation and development.