概要
耐放射線性高精度SAR ADC評価システムは、低電力、高性能な逐次近似レジスタ(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)ポートフォリオの評価が可能です。 評価システムは、SFDR、SINAD、ENOB、THD、高調波、電流、電力測定などのすべての関連データを表示するiRADAnalyzer GUIを使用します。 このソフトウェアは、ADC出力データを周波数スペクトルと時間領域でプロットします。 データは、どちらのドメインでもソフトウェアから保存できます。
システムの適切な動作を確保するために、最新のソフトウェアバージョンをインストールすることをお勧めします。 iRADAnalyzer が既にマシンにインストールされている場合は、以前のバージョンを削除せずに新規インストールを続行できます。
特長
- 放射線耐性高精度SAR ADC向けの包括的な測定ソリューション
- iRADAnalyzer GUIと連携して、重要なADCパラメータ(SNR、SFDR、SINAD、ENOB、高調波、電力)計算を含むライブでの更新表示をデータシートスタイルでサポート
- ほとんどのVita 57.1 FPGAメザニンコネクタ(FMC)仕様をサポート
アプリケーション
産業オートメーション使用製品
サンプル&ご購入
RHADC-FMCEV1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | 3A001.a.2.c |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADC評価ボード(5V)
ISL73141SEHF7EV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています。
評価用ボード上のISL73141SEHデバイスは、AVCCを5Vまたは3.3Vに設定したISL73141SEHの動作をサポートしています。 DVCCは2.5Vまたは3.3Vに設定できますが、デフォルト設定は2.5Vです。 ADCへのリファレンス電圧は、3.0Vまたは4.096Vに設定できます。... 続きを読む
耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADC評価ボード(3.3V)
ISL73141SEHFNEV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています。
評価用ボード上のISL73141SEHデバイスは、AVCCを5Vまたは3.3Vに設定したISL73141SEHの動作をサポートしています。 DVCCは2.5Vまたは3.3Vに設定できますが、デフォルト設定は2.5Vです。 ADCへのリファレンス電圧は、3.0Vまたは4.096Vに設定できます。... 続きを読む