概要
RC31008評価ボード(EVB)は、PCIe Gen 1-6準拠のシンセサイザモードまたはジッタ減衰モードでRC31008Aを評価するユーザをサポートするために設計されています。 EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox(RICBox™)ソフトウェアが動作するユーザのコンピュータにUSBで接続すると、RC31008はクラス最高の性能で様々な周波数に設定することが可能です。 RC31008は、合計8組の差動出力により、様々な機能を提供します。 各出力のペアは、LVCMOS、LVDS、LP-HCSLにプログラムすることができます。 5つの汎用入出力(GPIO)と4つの汎用入力(GPI)があり、出力イネーブル、パワーダウン、コンフィグレーション選択、ステータス出力に対応しています。 VDDX、VDDR、VDDA、VDDD、VDDO1、VDDO2、VDDO3、VDDO4、VDDO5、VDDO6の電圧レベルはジャンパで設定可能です。 また、EVBキットには、EEPROMから設定を読み込むためのソケットが搭載されています。
特長
- オンボードの水晶振動子またはSMAコネクタ経由での外部クロック源接続
- I2CおよびSPI通信
- 4つのGPIと5つのGPIO
- GPI/GPIO用のLEDインジケータとDIPスイッチ
- 出力にHi-Zプローブ用のテストポイントあり
- USB-Cから給電する3.3V/2.5V/1.8Vの電圧設定がジャンパで選択可能
サンプル&ご購入
RC31008-EVB
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
ビデオ&トレーニング
Learn more about how to configure the VersaClock®7 evaluation board using the supporting RICBox software. VersaClock®7 devices achieve any frequency-in, any frequency-out for high speed SerDes used in switches routers, accelerator cards, and server applications.