概要
本RC38312A評価キットは、RC38312 FemtoClock™ 3超低位相ノイズ無線シンクロナイザ、多周波クロックシンセサイザの評価にご利用頂けます。 RC38312/RC38112は、超低位相ノイズ無線シンクロナイザ、マルチ周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)です。 この柔軟な低電力デバイスは、4Gおよび5G RFトランシーバ用の超低帯域内位相ノイズおよびスプリアス信号のクロックを出力し、112Gbpsおよび224GbpsのSerDes用のジッタは18fs RMS未満です。
特長
- 4つの差動クロック入力
- 12の差動クロック出力
- オンボードEEPROMにスタートアップ設定データを保存
- 実験室の信号発生器またはOCXO/TCXO/XOコンポーネントとボードが利用できるXIN端子
- 実験室用電源コネクタ
- 設定およびレジスタ読み出し用シリアルポート
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
FemtoClock 3 ワイヤレス超低位相ノイズ・シンクロナイザーおよびジッター・アッテネータ評価キット
RC38208A-EVK アクティブ
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
Learn about the FemtoClock 3 Wireless ultra-low phase noise synchronizer and jitter attenuator for 5G radio units, distribution units, and high-performance precision timing protocol.
ニュース&ブログ
ブログ 2024年10月8日 |
ブログ 2021年4月27日 |