メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RAA2S4704評価ボードは、RAA2S4704マルチチャネルインピーダンス測定フロントエンドICのプログラミング、シミュレーション、およびテスト機能を提供し、最大7つのチャネルをサポートします。 評価キットのパッケージには、ハードウェア、 Renesas IC Toolbox (RICBox)、およびRAA2S4704プラグインが含まれています。

使用製品

サンプル&ご購入

RAA2S4704 Evaluation Board - Top

RAA2S4704KIT

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。