メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RC21211-21212 AutoClockプログラミングボードは、 RC21211 および RC21212 プログラマブルクロックジェネレータのブランクデバイスへのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインタフェースを備えており、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)GUIソフトウェアを使用して、ソケットに装着したブランクデバイスと通信し、設定およびプログラミングを行うことができます。

特長

  • USBポートから給電
  • ブランクデバイスのプログラミングにRICBox™ GUIを使用
  • ソケットに装着したRC21211/RC21212ブランクデバイスを用いてAutoClockを書き込み可能

使用製品

サンプル&ご購入

RC21211-21212-PROGプログラミングボード

12-Output AutoClock Programming Board

RC21211-21212-PROG アクティブ
Description:12-Output AutoClock Programming Board
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8542.39.0090

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

12出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード

RC21212-EVB アクティブ

RC21212-EVB評価ボードは、商用車載アプリケーションおよびPCIe Gen 1~6準拠向けに、シンセサイザモードによるクロック生成機能を備えたRC21212を評価するために設計されています。

本EVBを、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行するPCにUSB接続することで、RC21212をさまざまな周波数に設定でき、業界最高クラスの性能を実現します。 評価ボードは-40°C~105°Cの温度範囲で動作可能で、VDDは3.3V、2.5V、1.8Vに対応しています。

RC21212は合計12ペアの差動出力を備え... 続きを読む

推奨ドキュメント:

8出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード

RC21214-EVB アクティブ

RC21214-EVB評価ボードは、商用車載アプリケーションおよびPCIe Gen 1~6準拠向けに、シンセサイザモードによるクロック生成機能を備えたRC21214を評価するために設計されています。

本EVBを、Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行するPCにUSB接続することで、RC21214をさまざまな周波数に設定でき、業界最高クラスの性能を実現します。 評価ボードは-40°C~105°Cの温度範囲で動作可能で、VDDは3.3V、2.5V、1.8Vに対応しています。

RC21214は合計8ペアの差動出力を備え... 続きを読む

推奨ドキュメント:

8出力オートクロック・プログラミング・ボード

RC21213-21214-PROG アクティブ

RC21213-21214-PROG AutoClockプログラミングボードは、 RC21213 および RC21214 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™) GUIソフトウェアを使用して、ソケット内のブランクデバイスと通信し、設定とプログラミングを行うことができます。

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。