メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

説明

This is the evaluation kit for the RC32514A and RC22514A. The board will come populated with an RC32514. The RC22514 is functionally a subset of the RC32514A, so this board can be used to evaluate either or both of the devices. Refer to the device's web pages for additional details on the products.

特長

  • Jitter below 100fs RMS (10kHz to 20MHz)
  • Compliant with ITU-T G.8262 for synchronous Ethernet/OTN (EEC/OEC) and ITU-T G.8262.1 for enhanced synchronous Ethernet/OTN (eEEC/eOEC)
  • PLL core consists of fractional-feedback Analog PLL (APLL) which can optionally be steered by a Digital PLL (DPLL)
    • Operates from a 25MHz to 80MHz crystal or XO
    • APLL frequency independent of input/crystal frequency
    • Operates as a frequency synthesizer, jitter attenuator, synchronous equipment slave clock or Digitally Controlled Oscillator (DCO)
    • DPLL loop filter programmable from 0.1Hz to 12kHz
    • DCO has tuning granularity of < 1ppb
  • Programmable input buffer supports HCSL, LVDS, or two LVCMOS with no external terminations needed
    • Input frequencies: 1MHz to 800MHz (250MHz for LVCMOS)
    • Reference monitor qualifies/disqualifies input clock
  • Programmable status output
  • 4 differential/8 LVCMOS outputs
    • Any frequency from 10MHz to 1GHz (180MHz for LVCMOS)
    • Programmable output buffer supports HCSL (DC-coupled), LVDS/LVPECL/CML (AC-coupled) or two LVCMOS
    • Differential output swing is selectable: 400mV to 800mV
    • Output clock phase individually adjustable in 100ps steps
    • Output Enable input with programmable effect
  • Supports up to 1MHz I2C or up to 20MHz SPI serial processor port
  • Can configure itself automatically after reset through internal customer-definable One-Time Programmable (OTP) memory with up to four different configurations

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

製品選択

適用されたフィルター

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。