メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit for RL78/G1Cは、RL78/G1Cマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/G1Cの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

レイアウトと仕様

LCD Application Board V2は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/L1Cに同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
 rsk-rl78g1c-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F110PJAFB
入力クロックメイン: 12MHz
サブ: 32.768kHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10kΩ
LED電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1、(赤) x 2
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ5V入力
E1コネクタ14ピンボックスヘッダ
RS232コネクタ9ピンD-sub
LCDディスプレイコネクタ14ピンソケット
LCDパネルコネクタ50ピンソケット(JA4)
USBコネクタFunction: USB MiniB
LINコネクタ2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)

* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCD Application Board V2(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    C/C++コンパイラパッケージ
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版

注意

  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

使用製品

サンプル&ご購入

Renesas Starter Kit for RL78/G1C

Renesas Starter Kit for RL78/G1C (Kit with CubeSuite+)

R0K5010JGS900BE アクティブ
Description:Renesas Starter Kit for RL78/G1C (Kit with CubeSuite+)
Debugger supplied:None

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。