概要
TFT-LCDパネルへの出力機能評価用として、4種類のTFT-LCDパネル接続用コネクタを搭載しています。
注意事項:
この製品には開発ツールは付属しておりません。本ボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
- SH7269 CPUボード(R0K572690C000BR)
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USBエミュレータ
- LCDモジュール
仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| TFT-LCDパネル出力 |
|
| アナログRGB出力 |
|
| デジタルRGB信号入力 |
|
| スイッチ |
|
| 外形寸法 |
|
| 付属品 |
※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
|
【コンテンツ内の旧社名の扱いについて】
2014年8月1日付の当社国内グループにおける設計・開発部門の組織再編により、株式会社ルネサスソリューションズ(略称:RSO/英語表記:Renesas Solutions Corp.)のデバイスソリューション開発機能はルネサスシステムデザイン株式会社(略称:RSD/英語表記:Renesas System Design Co., Ltd.)に移管し、2014年8月1日を以って当該部門が属する社名も変更(RSO→RSD)されております。従いまして、本WEB上に掲載しているコンテンツ(回路図、部品表)には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
特長
- ビデオDACを搭載し、TFT-LCDパネル制御信号をアナログRGBへ変換していますので、PC用モニタに接続してVDC4の表示機能評価を行うことができます。
- デジタルビデオ入力機能評価用のコネクタを搭載しています。
使用製品

サンプル&ご購入
R0K572690B000BR
廃止品| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
SH7269 CPUボード
R0K572690C000BR 最終購入とりまとめ品
R0K572690C000BRはSH7269(SH2A-FPUコア、266.67MHz動作、256ピン版)を搭載したCPUボードです。