概要
QCIOT030-ISL76683EVZボードにより、カスタムシステム設計用の ISL76683 デジタル出力光センサの迅速なプロトタイピングが可能になります。 ISL76683は、ADCを内蔵した統合型光センサで、ユーザがプログラム可能な4つのルクス感度範囲を提供し、さまざまな照明条件で性能を最適化します。 そのI2Cインタフェースにより、多機能制御とリモート監視が可能になり、ソフトウェアパワーダウンモードにより消費電力が1μA未満に低減されます。 このボードは、両側にPmod™コネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタ上の複数のセンサと追加のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン接続できます。 QCIOT030-ISL76683EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、 ルネサスのQuickConnectプラットフォームでIoTシステムを迅速に作成するための優れた選択肢となります。
特長
- 範囲はI2Cで選択します
- IRおよびUV除去
- AEC-Q100 認定
- 調整可能な感度:ルクスあたり最大65カウント
- ユーザプログラマブルな上限および下限スレッショルド割り込み
- 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、拡張I2Cインタフェースをサポートします
- デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
サンプル&ご購入
QCIOT30-ISL76683EVZ
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Light-to-Digital Output Sensor with I²C Interface Evaluation Board
ISL76683EVAL1Z 最終購入とりまとめ品
Provides an easy‑to‑use platform to evaluate the ISL76683 light‑to‑digital sensor. Supports functional testing and I²C‑based configuration.