メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
・CS+シミュレータは新製品RL78/F22に対応しています。

本製品は、ルネサス統合開発環境CS+において、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータ です。RL78ファミリ、78K0R、および78K0マイコン用に開発されたプログラムを効率良くデバッグすることができます。

豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。 また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

特長

  • 優れたユーザビリティ
    • 統合開発環境CS+による優れた操作性
    • 結果のイメージ表示(視覚的デバッグ機能)
  • 充実したデバッグ機能
    • Cおよびアセンブリ言語プログラムの混在表示
    • PC、メモリアクセスなど豊富なブレーク条件
    • 豊富なトレース機能
    • メモリ、レジスタ値を実行中に自動更新表示
    • スタックトレース機能
  • 性能評価機能
    • プロファイル機能やCS+の解析機能(関数単位での実行サイクル数の測定)
    • カバレッジ機能(Cおよびアセンブリ言語レベルの表示)
  • CPUの命令シミュレーションに加え、以下のシミュレーションが可能(一部マイコンのみ)
    • マイコンの周辺機能(タイマ、シリアル等)のシミュレーション
    • 入出力パネルウインドウを使用した仮想的なターゲットボードのシミュレーション
    • タイミングチャートウインドウを使用したマイコン端子波形の観測
    • マイコンの消費電流シミュレーション

リリース情報

動作環境

本製品は以下パッケージに含まれています。これらいずれかをインストールすると、CS+統合開発環境に本シミュレータの機能が追加されます。

RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G15, RL78/G16, RL78/G1F, RL78/G22, RL78/G23, RL78/G24, RL78/L12, RL78/L23を対象マイコンとしてシミュレータを使用した場合、CPUの命令シミュレーションに加え、以下の機能を使用できます。

  • マイコンの周辺機能(タイマ、シリアル等)のシミュレーション
  • 入出力パネルウインドウまたは仮想ボードパネルを使用した仮想的なターゲットボードのシミュレーション
  • タイミングチャートウインドウを使用したマイコン端子波形の観測
  • マイコンの消費電流シミュレーション (Note1)

Note

  1. RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G23, RL78/L12, RL78/L23が消費電流シミュレーションに対応済み

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 373 KB English
CPU命令に加え、RL78/G22の周辺機能をシミュレーション可能なRL78/G22用シミュレータをお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78/G22マイコン一覧、変更内容、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 379 KB English
CPU命令に加え、RL78/G23の周辺機能をシミュレーション可能なRL78/G23用シミュレータをお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78/G23マイコン一覧、変更内容、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 387 KB English
CPU命令に加え、RL78/G24の周辺機能をシミュレーション可能なRL78/G24用シミュレータをお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78/G24マイコン一覧、変更内容、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 414 KB English
CPU命令に加え、RL78/L23の周辺機能をシミュレーション可能なRL78/L23用シミュレータをお使いいただく上でのサポート機能および注意事項等を記載しています。サポートするRL78/L23マイコン一覧、変更内容、制限事項、注意事項が書かれているのでツールを使う場合はご一読ください。
リリースノート PDF 314 KB English
リリースノート PDF 328 KB English
リリースノート PDF 321 KB English
リリースノート PDF 323 KB English
リリースノート PDF 326 KB English
リリースノート PDF 325 KB English
リリースノート PDF 323 KB English
リリースノート PDF 342 KB English
リリースノート PDF 324 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.55 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 103 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 151 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 246 KB English
ツールニュース-リリース PDF 331 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 13.79 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 7.75 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 9.33 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 10.13 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 10.17 MB English
23件

サポートコミュニティ

  1. RL78用ブートローダについて

    みなさん、こんにちは.RL78用ブートローダに関する情報を持っていますか?お持ちでしたら教えてください。宜しくお願 ...

    2011年12月2日
  2. EEPROM SPI通信

    初めまして。RL78/G14(R5F104GEAFB)での開発をしています。 SPI通信によりEEPROMでの読み書きを行っていますが、たまに、 チップセレクト ...

    2016年2月15日
  3. スマートコンフィグレータとFITについて

    ... グレータの中にFITがある、という関係でしょうか? いままで、CS+を使用していまして、PDGを使用していました。 それがスマ ...

    2022年2月9日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (10件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。