メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低功耗
  • 内部高速振荡器模式:140 μA(典型值)(VDD = 3.0 V,fCPU = 1MHz操作)
  • STOP模式:2.0 μA(典型值)(VDD = 5.0 V操作)
  • 时钟
  • 高速系统时钟...可从以下三种源中进行选择
  • 陶瓷/晶体谐振器 :1至10MHz
  • 外部时钟:1至10MHz
  • 内部高速振荡器:4MHz ± 3 %(TA = −40至+85°C),4 MHz ± 2 %(TA = −20至+70 °C)
  • 低速系统振荡器240kHz ± 10 %...看门狗定时器,间歇工作时的定时器时钟
  • 内置上电清除 (POC)电路
  • 内置低电压检测电路(LVI)(达到检测电压时,将产生断电/复位(可选))
  • 检测电压:可从2.7至4.24V之间的11个级别中选择
  • 单电源闪存
  • 可自编程
  • 软件保护功能...防止第三方复制(无flash读取指令)
  • 安全功能
  • 可利用独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器 ...即使系统时钟停止,也可以检测出失控。
  • 可通过LVI检测出电源电压下降 ...可在电源电压低于工作电压之前,执行相应处理。
  • 备有选项字节功能 ...通过硬件设置重要系统运行设定。
  • 定时器
  • 16 位定时器/事件计数器...PPG 输出,捕捉输入,外部事件计数器输入。
  • 8 位定时器H...PWM 输出,可利用低速内部振荡时钟操作。
  • 8 位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入。
  • 看门狗定时器...可利用低速内部振荡时钟操作。
  • 串行接口
  • UART...异步2 线串行接口
  • 8 位分辨率A/D转换器:5通道
  • 运算放大器:2通道
  • 比较器:1通道
  • On-chip调试功能...可控制目标器件和参考存储器。
  • 支持汇编程序和 C 语言
  • 开发工具提供简易仿真器(MINICUBE2)
  • 电源电压:VDD = 2.7至5.5V
  • 工作环境温度:TA =–40至+85°C

説明

该产品主要适合于烟雾传感器、火灾探测器以及家用电器辅助应用。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。