特長
- 低功耗
- 内部高速振荡器模式: 850μA (典型值) (VDD = 5.0 V,fCPU = 4 MHz 操作)
- STOP 模式: 1.0μA (典型值) (VDD = 5.0 V 操作)
- 时钟
高速系统时钟...可从以下三种源中进行选择 - 陶瓷/晶体谐振器: 1 至 10 MHz
- 外部时钟: 1 至 10 MHz
- 内置高速振荡器:4 MHz ± 3 % (TA = −40 至+ 85 °C)
- 内置低速振荡器 240 kHz ± 10 % ...看门狗定时器,间歇工作时的定时器时钟
- 内置上电清除(POC)电路
- 内置低电压检测电路(LVI)(达到检测电压时,将产生断电/复位(可选))
- 检测电压:可从3.93至4.24 V之间的3个级别中选择
- 单电源闪存
- 软件保护功能...防止第三方复制(无flash读取指令)
- 安全功能
- 可利用独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器
- 即使系统时钟停止,也可以检测出失控。
- 可通过LVI检测出电源电压下降
- 可在电源电压低于工作电压之前,执行相应处理。
- 备有选项字节功能
- 可通过硬件设置重要系统操作。
- 定时器
- 16 位定时器/事件计数器...PPG 输出,捕捉输入,外部事件计数器输入
- 8 位定时器H0, H1...PWM 输出,可由内置低速振荡时钟进行操作
- 8 位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入
- 看门狗定时器...可由内置低速振荡时钟进行操作
- On-chip调试功能...可控制目标器件和参考存储器。
- 支持汇编程序和 C 语言
- 开发工具
提供简易仿真器(MINICUBE2) - 电源电压:VDD = 4.5至5.5V
- 工作环境温度:TA =–40至+85°C
説明
该产品最适合于单功能微波炉、墙控热水器的显示面板及影音产品的显示应用。