メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低功耗
  • 高速内部振荡器运行模式: 1.2mA (TYP.)(以VDD=3.0V运行)
  • STOP模式: 1.2μA (TYP.)(以VDD=5.0V运行)
  • 时钟
  • 高速系统时钟...可从以下3种时钟源中选择
  • 陶瓷/晶体谐振器:1~10MHz
  • 外部时钟:1~10MHz
  • 高速内部振荡器:
  • SSOP封装产品的情况:8MHz±3% (TA=–40~+85°C)、8MHz±2% (TA=–20~+70°C)
  • SOP封装产品的情况:8MHz±5% (TA=–40~+85°C)、8MHz±2% (TA=0~+40°C)
  • 低速内部振荡器(看门狗定时器、间歇运行时的定时器的时钟):
  • 2.7V≤VDD≤5.5V:240kHz±10%
  • 1.8V≤VDD<2.7V:240kHz–20%、240kHz+10%
  • 内置上电清除(POC)电路
  • 内置低电压检测(LVI)电路(在变为检测电压时,发生中断/复位(可选))
  • 检测电压:可从1.93~4.24V间的16个级别中选择
  • 单电源闪存
  • 可自编程
  • 软件保护功能...防止第三方复制(无闪存读取命令)
  • 安全功能
  • 可通过独立于CPU的时钟运行的看门狗定时器...即使在系统时钟停止运行时,也能监视失控。
  • 可通过LVI检测出电源电压下降...可在电源电压下降到低于工作电压之前,执行相应处理。
  • 选项字节功能...通过硬件进行重要系统的运行设置。
  • 定时器
  • 16位定时器/事件计数器...PPG输出、捕捉输入、外部事件计数器输入
  • 8位定时器H...PWM输出、可通过低速内部振荡时钟运行
  • 8位定时器/事件计数器5...外部事件计数器输入
  • 看门狗定时器...可通过低速内部振荡时钟运行
  • 串行接口
  • UART...支持异步通信的双线式串行接口
  • 10 位分辨率A/D 转换器
  • 16引脚产品:6个通道
  • 20引脚产品:5个通道
  • 内置运算放大器:2 个通道
  • (只限R7F0C303x、R7F0C304x、R7F0C305x、R7F0C309x、R7F0C310x、R7F0C311x)
  • 内置比较器:1 个通道
  • (只限R7F0C303x、R7F0C304x、R7F0C305x、R7F0C309x、R7F0C310x、R7F0C311x)
  • 片上调试功能 …可控制目标设备的执行和存储器访问
  • 支持汇编程序和C 语言
  • 开发工具
  • 支持简易仿真器(MINICUBE2)
  • 电源电压:VDD=1.8~5.5V
  • 工作环境温度:TA= –40~+85°C

説明

一部分产品阵容中内置了2路运算放大器和1路模拟比较器。该产品最适合用于家用电器辅助应用、电池充电器、防盗报警器、电动工具和传感器应用。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。