メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
QE for current consumptionは、RL78史上最高の処理性能を持つ RL78/G24(新製品)に対応しています。

QE for Current Consumptionは、E2エミュレータを使用した消費電流チューニングソリューションツールです。これまで低消費電力化のデバッグは、消費電流とプログラムの関係が把握できないため、プログラムの修正や評価を何度も繰り返す必要がありました。以下の3つの特長を組み合わせることで、消費電流のチューニング作業期間を削減することができます。

本製品は、統合開発環境e² studio、CS+(CS+ for CCのみ)に標準で組み込まれています。

特長

  • お手軽測定: E2エミュレータだけで電流測定
  • 逃さずキャッチ: 異常電流を検出しプログラムを停止
  • 素早く特定: プログラムと電流の関係を見える化
  • Learn More

リリース情報

QE for Current Consumption (Note)

  • CS+ for CC: V6.01.00 (リリース: 2018/01/22) 以降に同梱
  • e² studio: V6.2.0 (リリース: 2018/01/22) 以降に同梱

Note

RL78のみ対応の場合、以下Ver.以降に同梱

  • CS+ for CC: V6.00 (リリース: 2017/07/20)
  • e² studio: V6.0.0 (リリース: 2017/08/08)

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ツールニュース-リリース PDF 258 KB English
ツールニュース-リリース PDF 181 KB English
ツールニュース-リリース PDF 258 KB English
ツールニュース-リリース PDF 487 KB English
ツールニュース-リリース PDF 249 KB English
ツールニュース-リリース PDF 279 KB English
ツールニュース-リリース PDF 620 KB English
ツールニュース-リリース PDF 217 KB English
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 328 KB English
ツールニュース-リリース PDF 461 KB English
ツールニュース-リリース PDF 225 KB English
ツールニュース-リリース PDF 193 KB English
アプリケーションノート PDF 2.19 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、E2エミュレータとCS+環境を用いたRXファミリの消費電流チューニングソリューションについて説明しています。ハードウェア仕様やエミュレータ接続、デバッグツールに関するマニュアル構成を示し、ユーザボードやプログラムの改造なしで簡単に電流測定が可能です。異常電流検出のためのトリガ設定もでき、ハードウェア・ソフトウェア起因の電力問題の切り分けに役立ちます。
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
アプリケーションノート PDF 2.11 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はE2エミュレータとCS+環境を用いた消費電流チューニングソリューションについて説明しています。各種エミュレータのユーザーマニュアルやデバッガツールの構成を示し、ユーザシステムのボードやプログラムを改造せずに簡単に消費電流を測定可能としています。電流と時間を組み合わせたトリガ条件設定により異常電流を検出し、プログラム停止や外部トリガ出力が可能です。
アプリケーションノート PDF 2.11 MB English
17件

機能

お手軽測定: E2エミュレータだけで電流測定

測定器の準備不要。ボードの改造不要。ユーザシステムにE2エミュレータを接続するだけで、システム全体の消費電流をお手軽に測定することができます。

E2エミュレータの詳細はこちら >>

画像
お手軽測定: E2エミュレータだけで電流測定

逃さずキャッチ: 異常電流を検出しプログラムを停止

電流の異常増加や、たまにしか発生しない事象に対して、指定した各種トリガ条件を検出してプログラムを停止することができます。トリガ条件としては、電流値や時間での指定が可能です。この機能により異常電流を逃さず捉えて原因の絞り込みができます。

画像
逃さずキャッチ: 異常電流を検出しプログラムを停止

素早く特定: プログラムと電流の関係を見える化

プログラムに通過ポイントを設定することにより、プログラム動作と消費電流の変化の関係を見える化します。通過ポイントはブレークポイント感覚でプログラムの任意の位置に複数指定できます。この機能により電流増加の原因を特定することができます。

画像
素早く特定: プログラムと電流の関係を見える化

ターゲットデバイス

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。