メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス

ルネサス Lab on the Cloud「RXファミリ DSPソリューション」を新たに公開しました。
リモートのラボに設置されたDSPのデモシステムをオンラインで操作することができます。

本DSPライブラリを使用することで、FIR、IIRフィルタ、FFT等のデジタル信号処理をRXファミリマイコンで簡単に実行することができます。RXファミリマイコンは、デジタル信号処理に必要な積和演算等を高速に実行するDSP機能命令をサポートしています。

製品パッケージ内容

  • DSPライブラリ
  • DSPライブラリユーザーズマニュアル
  • アプリケーションノート(使用方法の解説、所要リソース、実行サイクル数)
  • サンプルプログラム一式(統合開発環境用プロジェクト)

入手方法

特長

  • 豊富な入出力データのデータ型のサポート [詳細]
  • 洗練されたオプション機能のサポート [詳細]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.02 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRX DSPライブラリVersion 5.0について、FPU対応の有無、エンディアン、エラーチェックの有無に応じたライブラリファイル一覧を示しています。統計、フィルタ、変換、複素数、行列演算APIを定義するヘッダファイルも含まれています。RXv3 CPU向けのサンプルプロジェクトがあり、対応する開発環境とコンパイラバージョンが記載されています。ビルド構成はFPU対応、エンディアン、エラーチェックの組み合わせにより異なり、それぞれに対応するライブラリファイルがあります。
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 21.60 MB English Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
1件

豊富な入出力データのデータ型のサポート

例:複素FFTのAPI

int32_t R_DSP_FFT_<intype> <outtype>(r_dsp_fft_t * handle, .. ),
ここで、<intype>および<outtype>の組合わせは下表の通りです。

<intype><outtype>
ci16ci16 or ci32
ci32ci32
cf32cf32

ci16: 整数16ビットの複素数データ型 | ci32: 整数32ビットの複素数データ型

洗練されたオプション機能のサポート

例:複素FFTR_DSP_FFT_ci16ci16

  • スケーリングオプション: スケーリングなし/各ステージで1ビットスケーリング/ 2ステージで1ビットスケーリングの選択
  • バタフライ係数: 16-bit係数使用(デフォルト)/32-bit係数使用の選択

機能

RXファミリDSPライブラリAPI

画像
dsplibrary-api

応用例

画像
dsplibrary-applications

動作環境

入手方法

DSPライブラリ

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RXファミリRX ファミリ RX DSP ライブラリVersion 5.0 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)

関連アプリケーションノート / サンプルコード

アプリケーションノートタイトルサンプルコード(ZIP)概要
RXファミリRXv2 CPU搭載製品 C言語でDSP機能命令を使用するプログラム例 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)ダウンロードCソースコードでDSP機能命令を使用するためのインライン定義とコーディング例
RXファミリ アナログ入力信号をFFTするサンプルプログラム Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)ダウンロードRX MCU 1つでアナログ入力信号のA/D 変換とFFT 処理を行うサンプルプロジェクト。Renesas Starter Kit for RX231で動作。
RXファミリ FFTによるデジタル信号解析・判定デモンストレーション Rev.1.60 (PDF | English, 日本語)ダウンロードA/D変換、IIRフィルタ、FFT、HMI処理をRX MCU 1つで行うアプリケーションを想定したサンプルプロジェクト。Renesas Starter Kit for RX231またはTarget Board for RX231で動作。本サンプルプロジェクトを使ったデモンストレーションビデオ『RXファミリDSPライブラリを使用したFFTデモ』を参照。
RXファミリ FIRフィルタを使用した周波数帯域判定を行うサンプルプログラム Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)ダウンロードFIRフィルタのサンプルプロジェクト。 A/D変換でRXマイコンに取り込んだ信号の周波数帯域(低/中/高)を3つのFIRフィルタで判定します。Target Board for RX140で動作。
画像
Lab on the Cloud

ルネサスの Lab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。

RXファミリDSPソリューション

RXファミリは、デジタル信号処理を必要とするアプリケーションに最適です。このソリューションは、入力したアナログ信号のIIRフィルタ、FFT、HMI処理を1つのマイクロコントローラで実行します。

体験する

サポートコミュニティ

  1. GCCRX toolchainでRXファミリ用DSPライブラリをリンクしたい

    ... ョン等 備考 開発PC Windows11 Pro 23H2 IDE e2studio 2024-01.1 Toolchain GCC for Renesas RX 8.3.0.202311ライブラリRXファミリ用DSPライブラリ V5.0 OS FreeRTOS 10.4.3-rx ...

    2024年6月4日
  2. デジタルフィルタライブラリ

    スタッフの方に質問です。以下のページにあるデジタルフィルタライブラリと係数設定用ツールをダウンロードし ...

    2013年3月12日
  3. RL78/G24 スマートコンフィグレータを用いたFAAのサンプルコード生成について

    ... 現在使用している環境は下記になります。 ・CS+ for CC (v8.11.00) ・RL78  ファミリ用  C  コンパイラ CC-RL  (v1.12.00) ・構造化アセンブラ  DSPASM ...

    2024年11月13日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (7件)

ナレッジベース

  1. RXファミリ: DSPライブラリのAPIの処理負荷の見積もり方法

    ... イコンの場合、DSPアプリケーションの開発にはDSPライブラリを応用することが簡単です。RXファミリ用DSPライブラリ ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。