概要
RTDTTP4200W066A 4.2kWブリッジレストーテムポール力率補正(PFC)評価ボードは、最新のルネサス第IV世代プラスSuperGaN® FETを使用した高効率の単相AC/DC変換を可能にします。 このTP65H030G4PWSは、逆回復電荷が低いダイオードフリーの窒化ガリウム(GaN)FETブリッジです。
特長
- ローラインおよびハイライン入力トーテムポールPFC機能、385VDC出力で最大4200Wをサポート
- スイッチング周波数:66kHz
- 高効率で低損失
- 最大電力でもパッケージ温度は低くキープ
- 過電流および過電圧保護
- 鉛フリー
使用製品

サンプル&ご購入
RTDTTP4200W066A-KIT
アクティブ| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $1,111.00参考価格
ビデオ&トレーニング
The latest generation of high-voltage Gallium Nitride (GaN) FETs offers superior thermal efficiency and ultra-low power loss, enabling high-density power conversion in multi-kilowatt AI datacenters, industrial systems, and charging applications.
ニュース&ブログ
ニュース 2025年7月1日 |