メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

SMARC 2.0準拠モジュールは、ルネサスの RZ/G2H、 RZ/G2M 、 RZ/G2N プロセッサをベースにしています。 マルチコアのArm® Cortex-A57®およびA53ベースのプロセッサを高性能のビデオ分析および画像処理アプリケーションに使用します。

特長

  • SMARC 2.0フォームファクタ(82mm x 80mm)
  • ルネサスRZG2/M/N/HでのCIP Linuxの実行
  • 2GBおよび4GB LPDDR4メモリオプション
  • 32GB eMMCフラッシュ
  • エッジビデオ分析の実行が可能
  • 拡張性のための複数のArm® 構成
  • プログラマブル クロックジェネレータ搭載
  • ホットプラグ/ホットスワップ対応の堅牢な電源
  • リアルタイムクロック搭載
  • 高性能な計算能力
  • AI機能
  • 強力なVR 3DグラフィックスアクセラレーションエンジンとHEVC 4Kコーデック
  • 温度グレード:-20°C〜60°C

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) US101-RZG2SMARCPOCZで利用可能なラボ

アプリケーション・ブロック図

Scalable HMI SMARC SoM with AI block diagram showing MPU, LPDDR4, eMMC, Wi-Fi/Bluetooth, Ethernet, USB, HDMI, CAN, camera, and display interfaces.
AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM
マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。