メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ルネサス提供のRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。

特長

  • Video Codec
    • H.264デコーダ/エンコーダおよびH.265デコーダの標準IF (OMX)
  • Video データ処理
    • 表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能
  • グラフィックス機能
    • OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能
  • 以下のカーネルバージョンをサポート
    • カーネルバージョン5.10-CIP (対象製品:RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E)

リリース情報

  • 2026/3/31: 5.10-CIP版 RZ MPU Multimedia Package V1.0.3
  • 2023/4/21: 5.10-CIP版 RZ MPU Multimedia Package V1.0.2
  • 2023/3/31: 5.10-CIP版 RZ MPU Multimedia Package V1.0.1 (*)
  • 2022/4/5:5.10-CIP版 RZ MPU Multimedia Package V1.0

(*): V1.0.1からバージョンルールを変更しましたのでご注意ください。

ターゲットデバイス

対象リファレンスボード

  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
  • Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)

評価版

評価版パッケージは評価目的で提供されます。以下ご確認の上、ダウンロードリンクより評価版パッケージをダウンロードしてください。

  • 使用条件としてお客様の製品に搭載することはできませんが、最初の評価には十分ご利用いただけます。製品版を入手する際は、[サポートポリシー]を必ずご確認いただき、[製品版ダウンロード]に記載のダウンロードリンクより申請してください。
  • 評価版には長時間の連続動作ができない制限が設けられています。その他の制限事項については、同梱のIntegration Guideをご確認ください。
  • 原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。
ダウンロードバージョンターゲットデバイスターゲットSW
RZ MPU Multimedia Package Evaluation Version V1.0.3 for Verified Linux Package of RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E (RTK0EF0045Z0022AZJ-v1.0.3_XX.zip)  (ZIP | English, 日本語)V1.0.3RZ/G2H
RZ/G2M
RZ/G2N
RZ/G2E
RZ/G VLP v3.0.3 or later
RZ MPU Multimedia Package Evaluation Version V1.0 for Verified Linux Package of RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E (ZIP | English, 日本語)V1.0RZ/G2H
RZ/G2M
RZ/G2N
RZ/G2E
RZ/G VLP v3.0.0 – v3.0.2

評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。

製品版

ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。

ダウンロードバージョンターゲットデバイスターゲットSW
RZ MPU Multimedia Package v1.0.3 Unrestricted Version for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E (RTK0EF0045Z0023AZJ-v1.0.3_xx.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.0.3RZ/G2H
RZ/G2M
RZ/G2N
RZ/G2E
RZ/G VLP v3.0.3 or later

サポートポリシー

原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。
詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
VLP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。