メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧:2.8V〜5.5V
  • 出力電圧:0.3V〜1.57V
  • 2x 10Aの出力電流
  • ダイナミック電圧制御(DVC)
  • スイッチング周波数:3MHz
  • 負荷過渡応答±3.5%
  • 調整可能なソフトスタート
  • 温度範囲:-40〜+85°C
  • インタフェースI2CおよびSPI
  • 電源スイッチの内蔵
  • POL(ポイント・オブ・ロード)でのリモートセンシング
  • 広い出力範囲で高い効率性を実現
  • 低出力リップル
  • 高さ1mm未満の小型部品

説明

DA9214は、スマートフォン、タブレット、Ultrabook™、および大電流を必要とするその他のモバイル用途アプリケーションのプロセッサコアおよびGPUレールに供給する同期整流デュアルステップダウンコンバータです。DA9214は、FPGAへの電力供給にも適しています。

入力電圧範囲は2.8〜5.5Vで、標準の5V電源またはUSB電源だけでなく、シングルセルリチウムイオンバッテリアプリケーションの使用にも適しています。DA9214は、2x 10Aの出力電流を供給し、Arm Cortex A15 / A57ファミリのマルチコア配置など、最高性能のアプリケーションプロセッサに適しています。多相トポロジーにより、DA9214は優れた負荷過渡応答を持ち、高さ1mm未満のコンポーネントサイズを提供します。

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)20
Outputs (#)2
Function2-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C & SPI
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)3
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)3 - 3

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
BGA660.5
WLCSP660.4

アプリケーション・ブロック図

AMD RFSoC Power Tree Block Diagram
AMD FPGA RFSoC用パワーツリー
スペースに制約のあるアプリケーションにおけるAMD FPGAまたはRFSoC用の高効率パワーツリー。
Industrial Gateway with Wi-Fi 6 Block Diagram
Wi-Fi 6 を備えた産業用ゲートウェイ
ネットワークとデバイスをWi-Fi 6でブリッジし、データ交換と制御を容易にする産業用ゲートウェイ。

その他アプリケーション

  • スマートフォン
  • コードレス電話
  • Ultrabook™
  • タブレットPC
  • 電子書籍リーダー
  • インフォテインメント
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • テレビ
  • ポータブルメディアプレーヤー

適用されたフィルター