概要
RTKA236100DE0010BU評価ボードは、DFNパッケージRAA236100 レギュレータの機能と性能の評価用に開発されています。 RAA236100は、高効率の高集積同期整流昇降圧レギュレータで、入力静止電流は130nAと非常に低く、ディセーブル時には22nAに低下します。 この評価用ボードは、レギュレータのスイッチング・ノード、インダクタ電流、入力電流、入力/出力電圧、およびその他の制御ラインへのアクセスを提供します。 さらに、ユーザーはさまざまな動作特性を変更したり、オンボードのI2Cインターフェースを介して内部レジスタにアクセスしたりできます。
特長
- 小型でコンパクトなデザイン
- プログラム可能なVOUT、スルーレート、およびさまざまな動作モード(強制バイパス、自動PFM、強制PWM)用のI2Cインターフェース
- プローブしやすいコネクタ、テストポイント、およびジャンパ
サンプル&ご購入
RTKA236100DE0010BU
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |