メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 絶対最大定格 電源電圧 Vcc:24 V ジャンクション温度 Tj:-40~+150°C
  • 電気的特性 UVLO 動作開始電圧 VH:9.5 V±0.7 V UVLO 動作停止電圧 VL:8.5 V±0.4 V UVLO ヒステリシス電圧 Hysuvl:1.0 V±0.4 V
  • 機能 臨界導通モードによる昇圧コンバータ制御 2モードの過電圧保護とOVP2 モード1:負荷変動による電圧上昇に対応するダイナミックOVP モード2:安定時の過電圧に対応するスタティックOVP。 OVP2:OVP2 は独立端子により PFC 出力電圧を検出します。 フィードバックループ、オープン検出 過電流保護負荷変動による電圧降下に対応したダイナミック UVP 周波数リミッタ、ZCD (ゼロ電流検出) 遅延時間調整、CS端子のオープン検出調整 パッケージラインアップ:鉛フリーSOP-8(JEDEC)

説明

R2A20133Dは、昇圧コンバータを制御し、アクティブ力率補正を行います。 R2A20133Dは、力率改善用に臨界導通モードを採用し、ゼロ電流スイッチングにより高効率と低スイッチング・ノイズを実現しています。 GND電流を利用してゼロ電流を検出するため,ZCD補助巻線は不要です。 R2A20133Dにはフィードバックループオープン検出、2モード過電圧保護、過電流保護を内蔵されており、少ない外付け部品で高信頼性の電源システムを構成することができます。

パラメータ

属性値
UVLO Rising (V)10.5
UVLO Falling (V)9.3
Output Per Driver UGATE Source|Sink.020 | .020
Supply Current Icc (µA)1800
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)500 - 500
FunctionDelay time adjustment, OVP2, DUVP
RemarksCRM Single PFC
Icc (Typical) (mA)1.8
Tstg (Min) (°C)-55
Tstg (Max) (°C)150

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SOP5 x 4 x 1.758

アプリケーション・ブロック図

Wireless Smart Blind Controller Block Diagram
ワイヤレススマートブラインドコントローラ
GaN電源と柔軟なWi-FiまたはBluetooth LEを備えたMatter-readyスマートブラインドで、シームレスな統合を実現します。
Low-Cost USB-C & USB PD 100W Power Supply with Multiple Outputs
100W/140W USB Type-C & USB PD電源
USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R2A20133DSP#W5ActiveAvailable在庫ありSOP1ku | $0.588#Embossed Tape1YesPHILIPPINESJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう