概要
説明
この電源システムは、医療環境で動作する60W以上の機器 (ベッドサイドモニタや接続されたセンサプローブなど) 向けに設計されています。 停電時でも連続運転を保証するバッテリバックアップ機能を備えています。 本システムは、患者の安全性を向上させるため、患者側センサプローブ向けに絶縁された5V電源も提供します。 メインモニタには、ディスプレイ、コントローラ、および周辺機器に電力を供給するための複数の電源レールが用意されています。 ベッドサイドモニタシステムおよび医療用センサプローブと組み合わせることで、性能ニーズに基づきMCUまたはMPU実装に対応可能な拡張性を備えた包括的な患者モニタリングシステムを実現します。
このシステムのメリット:
- 患者が装着するセンサプローブ用の独立した絶縁電源は、安全性を確保し、また信号の整合性を維持し、規制順守をサポート
- 高性能GaN FETおよびMOSFETデバイスは、先進的な電力制御製品と組み合わせることで、過電流保護、過熱保護、過電圧保護などの内蔵保護機能により、安全かつ効率的な動作を保証
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Bedside Monitor
AC/DC Primary
製品
GaN FET
製品
GaN FET
製品
Optocoupler
製品
Shunt Regulator
製品
Buck-Boost Charger
製品
ボード&キット
Rectification
製品
Switchover Control
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
Medical Sensor Probes
Exiting Interactive Block Diagram