メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28130ISENSEV1Z evaluation board is designed specifically for low-side bidirectional current sensing for up to 10A of current. The evaluation board uses a 1mΩ current sense resistor that is capable of handling 4W of power dissipation. The ISL28130 low-cost micropower amplifier gains the current sensing input signal and can be used to directly drive ADC inputs.

The ISL28130 is an excellent general-purpose op amp for a range of applications and is ideal for handheld devices that operate off 2 AA or single Li-ion batteries.

特長

  • Low input offset voltage: 40µV, max
  • Low offset drift: 150nV/°C, max
  • Input bias current: 250pA, max
  • Quiescent current (per amplifier): 20µA, typical
  • Low noise (0.01Hz to 10Hz): 1.1µVP-P, typical

使用製品

サンプル&ご購入

ISL2813xxSENSEV1Z Precision Current Sense Op Amp

ISL28130ISENSEV1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。