特長
- 連続的な±650V交流ピーク電圧、あるいは±800Vの瞬間的な過渡的電圧
- 高しきい値(VTH)を備えた絶縁ゲート
- 低電圧降下の内蔵フリーホイールダイオード
- 逆回復電荷ゼロ(Zero Qrr)
- 低ゲート電荷(Qg)および低出力電荷(Qoss)
- 高dv/dt耐性
- 高dv/dt耐性
- ソフト/ハードスイッチング対応
- 過渡過電圧耐量
- 2kVのESD耐性(HBMおよびCDM)
- JEDEC準拠のGaN技術
- RoHS準拠およびハロゲンフリーパッケージ
説明
TP65B110HRUは、ルネサスのSuperGaN® Gen I 双方向プラットフォームを基盤とするオン抵抗650V 110mΩの共通ドレイン双方向スイッチ(BDS)です。 最小クラスのフットプリントで、双方向に電流を導通し電圧を遮断するとともに、クラス最高水準のFOM(Figure of Merit)を実現します。 本デバイスは、モノリシックな高耐圧双方向ディプリーションモードGaNとノーマリーオフの低電圧シリコンMOSFETを組み合わせることで、優れた性能、標準ゲートドライブ互換性を確保できる高いしきい値、容易な統合性、および先進的な電力アプリケーション向けの高い信頼性を提供します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Blocking Capability | Bidirectional Switch |
| Qualification Level | Standard |
| Vds min (V) | 650 |
| V(TR)DSS max (V) | 800 |
| RDSON (Typ) (mΩ) | 110 |
| RDSON (max) (mΩ) | 140 |
| Vth typ (V) | 3 |
| Id max @ 25°C (A) | 24 |
| Qg typ (nC) | 6.8 |
| Qoss (nC) | 62 |
| Ron * Qoss (FOM) | 6820 |
| Ciss (Typical) (pF) | 810 |
| Coss (Typical) (pF) | 63 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Temp. Range (°C) | -55 to +150°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type |
|---|
| TOLT |
アプリケーション・ブロック図
| モータ巻線フィルタを用いた一体型単段式車載充電器 OBC、DC/DC、トラクションインバータ、および制御機能を統合し、高効率化と低コスト化を実現する統合型EVパワートレインプラットフォーム | |
| 6.6kW 単段式車載充電器 (OBC) DABトポロジーを採用した単段式GaNベースの双方向車載用充電器で、高効率、コンパクトなサイズ、および高い信頼性を実現 | |
| 3レベルT型トラクションモータ用インバータ 次世代の800V超EVプラットフォーム向けに、高効率、EMI低減、およびより滑らかなモータ制御を実現する3レベルT型トラクションモータ用インバータ | |
| 3.7kWシングルマトリックスコンバータ BDS GaNデバイスと高周波トランスを採用した高効率シングルAC/DCマトリックスコンバータで、コンパクトかつ高出力の動作を実現します。 | |
| シングルステージDAB方式ソーラーマイクロインバータ 本システムは、GaN (窒化ガリウム) ベースのマイクロインバータにより、500Wの高密度かつ高効率な電力を供給します | |
| 3.6kW Vienna整流器 低THD、ほぼ1の力率、および安定化DCバスを備えた高効率AC/DC変換用、3.6kW 3相GaNベースのVienna整流器。 |
その他アプリケーション
- 太陽光発電(PV)インバータ
- AIデータセンターおよびテレコム向け電源
- 無停電電源装置(UPS)
- バッテリ充電器
- モータドライブ
適用されたフィルター