メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 最高レベルのパフォーマンス
    • 約35,6000 DMIPSのコンピューティング性能
    • 50GB /秒を超えるメモリ帯域幅
  • システムの高信頼性に欠かせないECC機能搭載
    • L1 / L2キャッシュ、DDR / IFの両方に対応
  • 384KB システムRAM
  • 高速インタフェース(USB3.0、SATA、PCIe、Gbit-Ether)
  • 4K H.265デコーダ、H.264デコーダ/エンコーダを搭載
  • 組み込み機器に最適な3DGfxエンジンPower VRを装備
  • 通信、データおよびプログラム保護のためのセキュリティ機能
  • RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら

説明

RZ/G2Hマイクロプロセッサはルネサスが提供する最もハイエンドなプロセッサです。 Quad Cortex®-A57(1.5GHz)およびQuad Cortex®-A53(1.2GHz)CPU、32ビットLPDDR4インタフェースを2チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GX6650@600MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを2チャネル内蔵。USB 3.0、PCI Express、SATA、およびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えています。 高いパフォーマンスを持つRZ/G2Hは、複数のビデオストリームを処理しながら複雑なグラフィックや画像認識、画像分析などの処理を同時に実行する能力を備えたプロセッサです。

ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(Android™やその他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)

Android は Google LLC の商標です。

パラメータ

属性
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1
Program Memory (KB)0
RAM (KB)384
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)3.1 - 3.5
I/O Ports156
NPUNo
DRAM I/FLPDDR4-3200 (32-bit) x 2
3D GPUPowerVR GX6650
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)1500
Ethernet speed100M/1G
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
PCI Express (generation and ch)PCIe (Gen.2.0 1Lane) x 2 ch
SCI or UART (ch)11
SPI (ch)4
I2C (#)7
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)3
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)19
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)1
Image CodecH.264 enc/dec, H.265 dec
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure boot

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCBGA29 x 29 x 2.9510220.8

アプリケーション・ブロック図

Wireless electronic gaming table block diagram integrates an MPU main board with an optional plug-in Wi-Fi 6 module and single 3.3V supply.
ワイヤレス接続型アーケードゲーム機
柔軟なWi-Fi 6システムは、3000Mbps、4x4 MIMO、デュアルバンド対応、シームレスな統合機能を提供します。
Wi-Fi-connected eetail scale block diagram features ready-to-use Wi-Fi 6 mPCIe board and SMARC SoM, and operates on a single 3.3V power supply.
Wi-Fi接続小売市場用はかり
Wi-Fi接続小売市場用はかりは、迅速な取引、安定した接続、コンパクトなデザイン、効率的な電力消費を実現します。
Industrial Gateway with Wi-Fi 6 Block Diagram
Wi-Fi 6 を備えた産業用ゲートウェイ
ネットワークとデバイスをWi-Fi 6でブリッジし、データ交換と制御を容易にする産業用ゲートウェイ。
Scalable HMI SMARC SoM with AI Block Diagram
AI 搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM
マルチコア処理、高度なグラフィックス、スマートHMIのための安定な接続性を備えたスケーラブルなSoM。
HMI system block diagram featuring high-performance RZ MPU with different display options and Wi-Fi, Bluetooth LE, and NFC connectivity.
高性能ヒューマンマシンインタフェース(HMI)システム
幅広いヒューマンマシンインタフェース機能を駆動するための汎用性の高いシステムオンモジュール(SoM)。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/FNPU3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Operating Freq of Sub CPU (Max)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceRemarksMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R8A774E0HA01BN#G6ActiveAvailable在庫切れFCBGA1ku | $116.67Full Carton (Tray)RZRZ/GG2HArmCortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1Cortex-R7Double6400384KBNo1022#0.8mm29 x 29 x 2.956#3.1 - 3.5156DMAC483#No164LPDDR4-3200 (32-bit) x 2NoPowerVR GX6650Video Codec180Ta = -40 to +858#No1500MHz800NoNo100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 1 / 1 )PCIe (Gen.2.0 1Lane) x 2 ch114017#020NoNo03No0194#0No0No0000000000000No01NoH.264 enc/dec, H.265 decNoNo10chAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure bootJTAG/SWDHDMI-OFF3JAPAN, TAIWANTAIWAN
R8A774E0HA01BN#U6ActiveAvailable在庫ありFCBGA1ku | $116.67Bulk (Tray)RZRZ/GG2HArmCortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1Cortex-R7Double6400384KBNo1022#0.8mm29 x 29 x 2.956#3.1 - 3.5156DMAC483#No164LPDDR4-3200 (32-bit) x 2NoPowerVR GX6650Video Codec1Ta = -40 to +858#No1500MHz800NoNo100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 1 / 1 )PCIe (Gen.2.0 1Lane) x 2 ch114017#020NoNo03No0194#0No0No0000000000000No01NoH.264 enc/dec, H.265 decNoNo10chAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure bootJTAG/SWDHDMI-OFF3JAPAN, TAIWANTAIWAN
R8A774E1HA01BN#G6ActiveN/A在庫切れFCBGAFull Carton (Tray)RZRZ/GG2HArmCortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1Cortex-R7Double6400384KBNo1022#0.8mm29 x 29 x 2.956#3.1 - 3.5156DMAC483#No164LPDDR4-3200 (32-bit) x 2NoPowerVR GX6650Video Codec180Ta = -40 to +858#No1500MHz800NoNo100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 1 / 1 )PCIe (Gen.2.0 1Lane) x 2 ch114017#020NoNo03No0194#0No0No0000000000000No01NoH.264 enc/dec, H.265 decNoNo10chAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure bootJTAG/SWDHDMI-ON3
R8A774E1HA01BN#U6ActiveN/A在庫切れFCBGABulk (Tray)RZRZ/GG2HArmCortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1Cortex-R7Double6400384KBNo1022#0.8mm29 x 29 x 2.956#3.1 - 3.5156DMAC483#No164LPDDR4-3200 (32-bit) x 2NoPowerVR GX6650Video Codec1Ta = -40 to +858#No1500MHz800NoNo100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 1 / 1 )PCIe (Gen.2.0 1Lane) x 2 ch114017#020NoNo03No0194#0No0No0000000000000No01NoH.264 enc/dec, H.265 decNoNo10chAES, RSA, Hash, TRNG, Arm TrustZone, Secure bootJTAG/SWDHDMI-ON3

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Complementary Silicon Devices

DRAM & Flash Memory Solutions

Provides a comprehensive external memory solution for Renesas RZ and R‑Car families, supporting systems that require scalable off‑chip memory. Supported memory types include Serial NAND (Quad/Octal SPI, 512Mb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), ONFI NAND (ONFI 1.0, 1Gb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), DRAM (DDR2/3/4 from 512Mb to 32Gb and LPDDR2/3/4/4x/5/5x from 1Gb to 16Gb), and HyperRAM™ (HyperBus, 64Mb to 512Mb, 1.8V and 1.2V).
SoM/SBC

RZ/G2 Series System on Module (SoM)

Beacon EmbeddedWorks' RZ/G2 series of system on modules (SoMs) deliver high-performance and full-featured capabilities for demanding embedded applications. Configurable from dual-core to octa-core, they include on-board Wi-Fi® 5, Bluetooth® 4.2, and LTE Cat M1/NB1. This flexibility in performance and connectivity simplifies developing a portfolio of secure devices on a single hardware design—perfectly suited for high-performance multimedia processing including 3D graphics, HD video, and displays for medical, military, aerospace, and industrial applications.

サポートコミュニティ

  1. RZ/G2Hの電源投入シーケンスについて

    RZ/G2Hの電源起動シーケンスについて質問させてください。 RZ/G Series, 2nd Generationデータシートの中でPage.42~49に各デバイス ...

    2026年3月13日

ナレッジベース

  1. RZ/G2シリーズのOS:64bit環境のデータモデル

    ARM A7以降はデータモデルLP64に対応しておりますので、ARM R7以降のアーキテクチャを採用しているRZ/G2も同様にLP64 ...

    2021年1月12日
  2. RZ/G: 4K画像の出力

    RZ/G2H,M,NではHDMI出力を有しており、HDMI出力として4Kp30の画像出力が可能です。なお、RZ/G2H, M, NでもHDMI機能はONの製品 ...

    2021年5月25日
  3. RZ/G: 2ch Serial Flash Memory の使い方

    Serial Flash Memoryを2つ独立して接続することはできません。使い方としては、2つの4bit Serial Flash Memoryを搭載して8bitの Serial Flash Memoryとしてご ...

    2021年5月25日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

リソース