メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 単一電源動作:1.8V〜5.5V
  • 低入力オフセット電圧:±10µV
  • 低電源電流:22µA
  • 利得帯域幅積:340kHz
  • 対応温度範囲:-40°C~+125°C

説明

ISL28133Aは、コンパクトなスペースで高精度と高効率を実現するよう設計された、シングルマイクロパワー、チョッパ安定化オペアンプです。 静止電流はわずか22µAで、レール・ツー・レール入出力により、1.8V~5.5Vの広い電源範囲で卓越した性能を発揮します。 超低入力オフセット電圧(最大10µV)と最小ノイズにより、医療機器、温度検知、電子重量計などの高精度アプリケーションに最適です。 このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、SOT23-5およびSC70-5の両方のパッケージで利用可能です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bandwidth (MHz)0.34
IBIAS (nA)0.037
IS per Amp (mA)0.022
Offset Voltage (Max) (mV)0.002
Slew Rate (V/µs)0.2
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Gain Min1
IOUT (A)0.019
Noise VN (nV/√Hz)43.5
AVOL (dB)143
CMRR (dB)127
PSRR (db)124
EnableNo
VOUT (V)5
VS (Min) (V)1.8
VS (Max) (V)5.5
Thermal ShutdownNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SC701.2 x 2.0 x 1.9050.7
SOT232.9 x 1.6 x 0.0051

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Interactive block diagram of the high-end central thermostat features ultra-low power wireless modules, an MPU with 3D graphics engine, and a high-performance Hi-Fi codec with hybrid ANC.
高性能な集中制御式サーモスタットシステム
集中制御式サーモスタットシステムは、複数のサーモスタットを統合し、スマートな空調制御と効率化を実現します。

その他アプリケーション

  • 温度測定
  • 医療機器
  • 機器
  • 精密センサ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ISL28133AFEZ-T7ActiveAvailable2035 May在庫ありSC701ku | $0.585#Reel10.7mm1.2 x 2.0 x 1.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C
ISL28133AFHZ-T7ActiveAvailable2035 May在庫ありSOT231ku | $0.585#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。