概要
DA14592-016FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定用として専用に設計されています。
DA14592 は、256kBのフラッシュを内蔵したデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、超低電力レベルで動作し、世界クラスのRF性能を提供します。 DA14592は、FCQFNとWLCSPの両方のパッケージで供給されます。
特長
- マザーボード、SoC ドーターボード、USB ケーブル、クイック スタート ガイド
- 簡単に着脱できるドーターボード
- 電力測定モジュールを搭載
- USBバスパワーから給電可能
- DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
- MikroBUSおよびPmod™ヘッダー
- SEGGER J-Linkデバッガ
サンプル&ご購入
DA14592-016FDEVKT-P
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
| Assembly Location: | GERMANY |
拡張ハードウェア
SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 ドーターボード
DA14592-01O9DB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、WLCSPパッケージの DA14592 Bluetooth®システムオンチップ(SoC)が実装されており、シームレスな統合が可能です。
SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 ドーターボード
DA14592-016FDB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、FCQFNパッケージのDA14592 Bluetooth®システムオンチップ(SoC)が実装されており、シームレスな統合が可能です。
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
Learn how to kickstart development for the DA1459x series (DA14592, DA14594) using e² studio. We will walk through setup, project creation, configuration, and key tips to streamline your workflow and get started quickly.