メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

This RTKA227063DE0000BU Evaluation Board (EVB) is for testing RAA227063, the Renesas 4.5V to 60V smart gate driver IC for 3-phase Brushless DC (BLDC) motor applications. This is an inverter board that works with the MCU for motor driving. It can test all different design configurations of the IC. See the RAA227063 datasheet for detailed information about the signals and pins referenced in this manual, as well as typical waveforms using this EVB.

特長

  • Configure RAA227063 to Serial Peripheral Interface (SPI) or HW Interface, and other designed configurations
  • Input gate driving pulse-width modulation (PWM) signal either from MCU or external signal generator
  • Provide interface to MCU for motor current and voltage sensing, PWM signals, fault condition, IC enabling, SPI connection, and more
  • MCU connectors are compatible to Renesas MCU card such as RL78, RX13T, RX23T, RA2E1, and RA6T1
  • Standard SPI communication for programming IC registers
  • Provide power to MCU (default 3.3V, configurable from 1.2V to 5V)
  • Support sensorless motor and motor with Hall sensors
  • Six MOSFETs form the bridges for 3-phase motor driving
  • Three shunt

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA227063DE0000BU - Block Diagram

RTKA227063DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。