ルネサスでは、制御用PWMや各種センサ入力用の豊富なA/Dコンバータを搭載した高性能CPUのRX13Tグループ、LCDマイコンRL78/L1xシリーズ、タッチ検出回路を内蔵したマイコンRX130グループ、RX230グループ、RA2L1グループなど電子レンジに適したマイコンを多数ラインアップしています。また、ユーザーインターフェース向上のための、音声コマンドによる操作ソリューションに対応したRX651グループも提供可能です。
Ultra-Small Low Voltage Drive Input Output Full Range CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=0.35V/μs, GBW=550kHz
High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
タッチキー機能強化、5V 対応高性能・高コストパフォーマンス 32 ビットマイクロコントローラ
32 ビット RXv2 CPU コア、DSP/FPU を強化した低消費電力・高性能マイクロコントローラ
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低消費電力マイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
制御基板面積縮小/BOMコスト低減に貢献するモータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
センサモジュールやヘルスケア機器向けに、USB2.0/急速充電に対応した高機能 LCD マイクロコントローラ
家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードな LCD マイクロコントローラ
小物家電やヘルスケア機器に適した、低消費・小型な LCD マイクロコントローラ
ローパワーで豊富なアナログ機能を搭載した LCD マイクロコントローラ