メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
QB-R5F10ELE-TB RL78/G1A (R5F10ELEAFB) Target Board Evaluation Renesas
QB-R5F10JGC-TB RL78/G1C (R5F10JGCAFB) ターゲットボード Evaluation Renesas
QB-R5F10PPJ-TB RL78/F14 (R5F10PPJ) Target Board Evaluation Renesas
QB-R5F10RLC-TB RL78/L12 (R5F10RLCAFB) Target Board Evaluation Renesas
QB-R5F10WMG-TB RL78/L13 (R5F10WMGAFB) Target Board Evaluation Renesas
QB-R5F10Y16-TB RL78/G10 (R5F10Y16) Target Board Evaluation Renesas
QB-R5F110PJ-TB RL78/L1C (R5F110PJ) ターゲットボード Evaluation Renesas
QC-BEKIT QuickConnectビギナーズキット Starter Renesas
QCIOT-013-28022POCZ デジタルパワーモニタ評価ボード Evaluation Renesas
QCIOT-5APWRPOCZ RAA211651 60V 5A、DPMクイックコネクトIoTボード付き Development Renesas
QCIoT-Arducam-Mega IoTターゲットSPIカメラ – ArduCam Mega Development Renesas
QCIOT-CCE4503POCZ IO-LinkデバイストランシーバPmod™ボード Development Renesas
QCIOT-COMPMPOCZ 高効率デュアルセル スイッチドキャパシタデバイダ、デジタルパワーモニタ付き開発用ボード Development Renesas
QCIOT-ELOADPOCZ 5AプログラマブルミックスドシグナルIC負荷ボード Evaluation Renesas
QCIOT-HS4001POCZ 相対湿度センサ Pmod™ ボード Evaluation Renesas
QCIOT-ICL3222EPOCZ UART-RS-232コンバータ開発キット Development Renesas
QCIOT-ISL3173POCZ RS-485/RS-422 Transceivers Development Board Development Renesas
QCIOT-ISL76682POCZ 光-デジタルセンサPmodボード Development Renesas
QCIOT-MOTIONPOCZ Motion Sensor QuickConnect IoT Module Evaluation Renesas
QCIOT-MOTIONPOCZ-DRP-AI トレイルカメラ デモキット Demonstration Renesas
QCIOT-RRH46410POCZ 室内空気質アプリケーション向けのデジタルガスセンサモジュール Development Renesas
QCIOT-RRH47000POCZ NDIR CO2センサPmod評価ボード Evaluation Renesas
QCIOT-RRH62000POCZ オールインワン大気質Pmod評価ボード Evaluation Renesas
QCIOT-RTC22MPOCZ バッテリバックアップSRAMおよび温度補償開発ボードを備えた低消費電力RTC Development Renesas
QCIOT-SLG46826POCZ GreenPAK Programmable Mixed-Signal Matrix Evaluation Board Evaluation Renesas
QCIOT30-ISL76683EVZ デジタル出力光センサPmod™ボード Evaluation Renesas
QCIOT31-ZMID4200POCZ PWMデジタル出力位置センサPmodボード Evaluation Renesas
QCIOT4-DA16600POCZ Wi-FiおよびBluetooth LE クイックコネクト IoTボード Development Renesas
QCIOT56-ISL12022EVZ 低電力リアルタイムクロックPmod評価ボード Evaluation Renesas
R-IN32M4-CL3-KickStart-Kit IAR Systems社製 R-IN32M4-CL3 KickStart Kit Starter IAR Systems
R0K524568S000BE Renesas Starter Kit for H8S/2456R Starter Renesas
R0K572670C000BR SH7267 CPUボード Evaluation Renesas
R0K572690B000BR SH7269 VDC4 CPUボード Evaluation Renesas
R0K572690C000BR SH7269 CPUボード Evaluation Renesas
R0K5726B0C000BR SH726B CPUボード Evaluation Renesas
R8C/2F-Starter-Kit Renesas Starter Kit for R8C/2F Starter Renesas
R8C/L3AC-Starter-Kit Renesas Starter Kit for R8C/L3AC Starter Renesas
R9A02G020-EVK R9A02G020 ASSP EASYモータ制御キット Evaluation BFG Engineering
RA2E1-IO-LINK-PRESSURE-SENSOR RA2E1 IO-Link 圧力センサソリューション デモキット Demonstration Renesas
RAA2L6060KIT LiDAR Starter Kit, Receiver and Control Solution for Waveform Recording Starter Renesas
RAA2S425XKIT RAA2S425XKIT評価キット Evaluation Renesas
RAA2S426XKIT 車載用センサー信号コンディショナ(SENT出力付き)評価キット Starter Renesas
RAA2S4704KIT インピーダンスセンシングIC評価キット Evaluation Renesas
RazorMotion 自動運転機能の効率的なインテグレーションのための、ソフトウェアおよび開発支援環境を備えた試作ECU用HADプラットフォーム Development Renesas
RC21008_31008-PROG VersaClock 7 プログラマブルクロック用プログラミングボード Development Renesas
RC21008-EVB VersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キット Evaluation Renesas
RC21012_31012-PROG VersaClock 7 プログラマブルクロック用プログラミングボード Development Renesas
RC21012-EVB VersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キット Evaluation Renesas
RC21211-21212-PROG 12出力AutoClockプログラミングボード Development Renesas
RC21212-EVB 12出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード Evaluation Renesas