メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RRH62000評価ボードは、 RRH62000 オールインワン空気質センサの機能と性能を実証します。 RRH62000シリーズは、重要な空気質パラメータの測定に使用されます。 RRH62000評価ボードの設計は汎用的であるため、お客様はセンサを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

このボードは、オンボードセンサを必要なMCU評価キットに接続するための標準Pmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 RRH62000評価ボードは、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のタイプ6/6Aデバイスを備えたデイジーチェーン ソリューションの最後に追加できます。

特長

  • 関連するすべての空気質パラメータのマルチセンサ同時測定
  • センサ出力機能:
    • 0.3μmから10.0μmまでの粒子サイズの検出
    • PM1、PM2.5、PM10 の質量濃度を出力
    • 温度(T)と相対湿度(RH)
    • 総揮発性有機化合物(TVOC)濃度とUBAによる室内空気質(IAQ)指数の測定
    • 推定二酸化炭素量(eCO2)
  • 動作温度範囲:-10°C〜60°C
  • 最大90%RHの動作湿度範囲
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、I²C/SMBUS拡張インタフェースをサポート
  • e² studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成を行い、開発時間を最小限に抑えます

使用製品

サンプル&ご購入

QCIOT-RRH62000POCZ評価ボード

All-In-One Air Quality Pmod Evaluation Board

QCIOT-RRH62000POCZ 廃止品

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。