メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit for R8C/L3ACは、R8C/L3ACマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

Renesas Starter Kit for R8C/L3ACは、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for R8C/L3ACの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

製品構成

  • CPUボード
  • LCD Application Board V2(着脱可)
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    • ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    • 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    • Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
    • デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
    • フラッシュメモリプログラマ :Flash Development Toolkit 無償評価版

Notes

無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>

ご購入情報

製品名エミュレータ製品型名(発注型名)ステータス
Renesas Starter Kit for R8C/L3ACE8aR0K52L3A0S000BE保守(生産中止)

使用製品

アプリケーション

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。