メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

QCIOT-RRH46410POCZは、インテリジェントなセンサモジュールです。 このデザインは、ファームウェアを内蔵したオンボードマイクロコントローラ、MEMS ガスセンシングエレメント、CMOS シグナルコンディショニング IC を 1 つのパッケージに収めています。

QCIOT-RRH46410POCZボードは、対応したコネクタを備えた任意のMCU評価キットにオンボードセンサを接続するための標準のPmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 QCIOT-RRH46410POCZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のセンサを備えたデイジーチェーンソリューションで追加のタイプ6/6Aボードを接続できます。 QCIOT-RRH46410POCZは、標準コネクタとソフトウェアをサポートしているため、Renesas QuickConnect ツールを使用してIoTシステムを迅速に作成するのに理想的です。

特長

  • AI機械学習アルゴリズムに基づくセンサ出力:
    • 総有機化合物(TVOC)濃度の絶対値と室内空気質(IAQ)の測定
    • 公共の建物の空気質(PBAQ)基準を満たすTVOC絶対値出力
    • TVOCと臭気の変化に基づく相対IAQ
    • 推定二酸化炭素量(eCO2)
  • 226μWの超低消費電力
  • プログラム可能なGPIOピン
  • 統合マイクロコントローラ
  • I²CおよびUART通信をサポート
  • IP67対応のパッケージオプション有
  • TVOCとIAQの絶対測定

アプリケーション

  • 室内空気モニタリング
  • 自宅、オフィス、公共の建物、個人、バスルームの環境を監視して、健康的な状態と快適さを確保します
  • 危険物や不健康な状態(建設資材からの煙など)の検出
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 794 KB
回路図 PDF 162 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 901 KB
1件
型名状態在庫Sampleable
QCIOT-RRH46410POCZLast Time Buy在庫切れAvailable
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。