メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

QCIOT-ISL76682POCZ車載用光センサ(ALS)ボードは、ISL76682光デジタルセンサの機能と性能を実証します。 このISL76682は、I²C(SMBus互換)インターフェースを備えた低電力、高感度の集積型光センサです。 ALSボードの汎用設計により、お客様は光センサを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

このボードは、オンボードセンサを接続インターフェース/コネクタを備えた任意のMCU評価キットに接続するための標準Pmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のセンサを備えたデイジーチェーンソリューションで追加のタイプ6/6Aボードを接続できます。 QCIOT-ISL76682POCZ ALSボードは、標準コネクタとソフトウェアをサポートしているため、ルネサスの QuickConnect ツールを使用してIoTシステムを迅速に作成するのに理想的です。

特長

  • 低消費電力
    • 最大動作電流:65μA
    • 0.5μAの最大シャットダウン電流
    • ソフトウェアのシャットダウンと自動シャットダウン
  • 理想的なスペクトル応答
    • 人間の目に近い反応
    • 優れたIRおよびUV除去
  • 照度に正比例する単純な出力コード
  • I²C (SMBus互換)出力、アドレス選択付き
  • 最大16ビットの可変変換分解能
  • ルクスあたり最大65カウントの調整可能な感度
  • 太陽光を含むさまざまな光源の下で機能します
  • 選択可能な範囲(I²Cを使用)
  • 温度補償
  • 50Hz/60Hzノイズ除去機能内蔵
  • 2.25V〜3.3V電源

使用製品

サンプル&ご購入

QCIOT-ISL76682POCZ 車載用光センサボード - 上面

Light-to-Digital Sensor Pmod Board

QCIOT-ISL76682POCZ アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。